Camino:  Equipo (Dispositivos) > RUW200 > Protocolos de red >

MQTT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Esta guía le ayudará a configurar su dispositivo como un cliente MQTT para conectarse a un broker MQTT específico.

 

¡IMPORTANTE!

Antes de usar este servicio por favor leia o Aviso importante sobre seguridad cibernética y comunicaciones.

 

El cliente MQTT se configura a través de un asistente.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Para obtener información detallada sobre cómo el cliente lee y escribe datos utilizando MQTT, consulte el manual del dispositivo específico para la comunicación MQTT.

 

1) Ampliar el directorio de comunicaciones.

 

MQTT_example01

 

2) Haga clic derecho en MQTT y haga clic para crear un nuevo archivo.

 

MQTT_example02

 

3) Ingrese un nombre para la nueva configuración MQTT y haga clic en Finalizar.

 

MQTT_example03

 

4) Haga doble clic en el archivo MQTT recién creado para abrir el panel de configuración.

 

MQTT_example04

 

5) En el panel de configuración, complete los ajustes básicos.

 

Broker URL: URL o dirección IP del broker MQTT a la que debe conectarse el cliente.
ID do cliente: Identificador único del cliente registrado en el broker.
Nombre de usuario: Nombre de usuario del cliente registrado en el broker.
Contraseña: Contraseña del cliente registrada en el broker.
Intervalo de publicacion (s): El tiempo en segundos entre publicaciones.
Seguridad: Si la conexión estará cifrada (MQTTS) o no cifrada (MQTT).

 

MQTT_example05

 

5.1) Si utiliza MQTTS (MQTT sobre TLS), haga clic en el botón Importar y seleccione un certificado.

 

MQTT_example06

 

6) Haga clic en la pestaña Avanzado si necesita personalizar Temas, Puertos y configuraciones específicas y cuando termine, haga clic en el botón Aceptar.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Para conocer los valores predeterminados, consulte el manual de su dispositivo.

 

Topic Publicación: Tópico para publicar datos de forma cíclica, si no se define se configurará el valor por defecto del dispositivo.
Permitir Suscripción: Si el cliente debe suscribirse a un tópico o no.
Topic Suscripción: Si está habilitado "Permitir Suscripción", se debe proporcionar un tópico de suscripción. Si no se adoptará el mismo valor que "Topic Publicación".
Topic de respuesta: Tópico utilizado para recibir la respuesta.
Puerto del broker: Puerto del broker al que se conectará el cliente, normalmente 1883 (MQTT) y 8883 (MQTTS).
Servidor DNS: Servidor DNS para resolución de nombres.
Keep Alive (s): Intervalo entre mensajes Keep Alive.
Servicio de Calidad (QoS):

           0 - Como máximo una vez. Esto implica que puede que no se entregue.

           1 - Al menos una vez. Se garantiza la entrega pero puede que duplicados.

           2 - Exactamente una vez. Se garantiza que llegará una vez el mensaje.

Borrar sesión: Configúrelo como falso para una sesión persistente. En una conexión persistente, el broker enviará mensajes en cola después de una reconexión.

 

MQTT_example07

 

8) Debe compilar la configuración antes de descargarla al dispositivo.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Dúvidas sobre este proceso, acceder a la sesión COMPILAR.

 

MQTT_example08

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Es posible crear más de una configuración MQTT, pero sólo una puede ser seleccionada por el dispositivo.

 

8.1) En los casos en que desea realizar una configuración MQTT, haga clic con el botón directo y seleccione el archivo principal.

 

MQTT_example10

 

9) Después de compilar el proyecto, haga clic en el botón de descarga, marque la opción "Recursos de comunicación" y observe que mqtt.bin está en la lista de archivos de memoria interna. Si lo haces, haz clic en el botón OK para iniciar la descarga.

 

MQTT_example09