Camino:  Equipo (Dispositivos) > RUW200 > Programa > RTC >

INWEEKDAY

Activación por día de la semana

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza una habilitación programada para días de la semana, basado en RTC (Real Time Clock).

 

Representación Ladder

 

INWEEKDAY_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

SUNDAY#

BOOL

Habilitado el domingo

MONDAY#

BOOL

Habilitado el lunes

TUESDAY#

BOOL

Habilitado el martes

WEDNESDAY#

BOOL

Habilitado el miércoles

THURSDAY#

BOOL

Habilitado el jueves

FRIDAY#

BOOL

Habilitado el viernes

SATURDAY#

BOOL

Habilitado no sábado

Q_OPTION#

BYTE

Habilitado el sábado

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Salida del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, tiene dos modos de operación. Si Q_OPTION# es Normal, Q es habilitada si el día de la semana del reloj interno tiene parámetro Enabled en el bloque. Si Q_OPTION# es Inverted, Q es deshabilitada si el día de la semana del reloj interno tiene parámetro Enabled en el bloque.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Q permanece FALSE.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Los días de la semana son identificados con números, siendo el domingo el día 0 y el sábado el día 6.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

INWEEKDAY_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

INWEEKDAY_example01

 

En el ejemplo de arriba, el bloque INWEEKDAY está deshabilitado. De esa forma, independientemente de las entradas, la salida Q será deshabilitada.

 

INWEEKDAY_example02

 

En el ejemplo de arriba, el bloque INWEEKDAY está habilitado y la entrada Q_OPTION# está habilitada para operación NORMAL. El día de la semana actual del reloj interno del dispositivo es miércoles (valor 3), que tiene estado ENABLED en la programación. De esa forma, la salida Q será habilitada.

 

INWEEKDAY_example03

 

En el ejemplo de arriba, el bloque INWEEKDAY está habilitado y la entrada Q_OPTION# está habilitada para operación NORMAL. El día de la semana actual del reloj interno del dispositivo es jueves (valor 4), que tiene estado DISABLED en la programación. De esa forma, la salida Q será deshabilitada.

 

INWEEKDAY_example04

 

En el ejemplo de arriba, el bloque INWEEKDAY está habilitado y la entrada Q_OPTION# está habilitada para operación INVERTED. El día de la semana actual del reloj interno del dispositivo es jueves (valor 4), que tiene estado DISABLED en la programación. De esa forma, la salida Q será habilitada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

 

END_VAR

 

DO1 := FB_INWEEKDAY(

   EN:=DI1,

   SUNDAY:=1,

   MONDAY:=0,

   TUESDAY:=1,

   WEDNESDAY:=1,

   THURSDAY:=0,

   FRIDAY:=0,

   SATURDAY:=1,

   Q_OPTION:=1);