Camino:  Equipo (Dispositivos) > RUW100 > Ladder > Conversion > BYTE >

WORD_TO_BYTE

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza la conversión de un valor WORD para un valor BYTE.

 

Representación Ladder

 

WORD_TO_BYTE_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

WORD UINT INT

Valor en WORD

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT

Valor en BYTE

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, interpreta el valor de Value como WORD y realiza la conversión para BYTE, almacenando el resultado en Result.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

WORD_TO_BYTE_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

WORD_TO_BYTE_example01

 

WORD_TO_BYTE_example02

 

WORD_TO_BYTE_example03

 

Los ejemplos de arriba realizan la conversión de la variable VALUE, en WORD, para un valor BYTE, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada. Observe que son tomados en consideración solamente los ocho bits menos significativos.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : INT := 10;

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_WORD_TO_BYTE(EN:=DI1, Value:=VALUE, ENO=>DO1);