Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Communication Network > Modbus TCP >

Resumen Modbus TCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Operación en la Red Modbus TCP - Modo Cliente

 

Además de la operación como servidor, el controlador programable PLC300 también permite la operación como cliente de la red Modbus TCP. Para esta operación es necesario observar los siguientes puntos:

 

El envío y recepción de telegramas vía interfaz Ethernet utilizando el protocolo Modbus TCP es programado utilizando bloques en lenguaje de programación ladder. Es necesario conocer los bloques disponibles y el software de programación en ladder para poder programar el cliente de la red.
Las siguientes funciones están disponibles para envío de requisiciones por el cliente Modbus TCP:
oFunción 01: Read Coils
oFunción 02: Read Discrete Inputs
oFunción 03: Read Holding Registers        
oFunción 04: Read Input Registers
oFunción 05: Write Single Coil
oFunción 06: Write Single Register
oFunción 15: Write Multiple Coils
oFunción 16: Write Multiple Registers

 

 

Bloques para la Programación del Cliente

 

Para el control y monitoreo de la comunicación Modbus TCP utilizando el controlador programable PLC300, fueron desarrollados los siguientes bloques, que deben ser utilizados durante la programación en ladder.