Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Screen >

SETSCREEN

Exhibe Pantalla

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que exhibe una determinada pantalla en la IHM.

 

Representación Ladder

 

SETSCREEN_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

NUMBER

BYTE UINT USINT WORD

Número de la pantalla a ser exhibida

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Salida del bloque

VAR

SETSCREEN_INST_0

SETSCREEN

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando detecta un flanco de subida en EN, exhibe la pantalla representada por NUMBER en la IHM.

Q recibe TRUE por un ciclo de scan, en caso de que el número de la pantalla sea válido.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Q permanece FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

SETSCREEN_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

El ejemplo a seguir habilita la pantalla 3 por 4 segundos a cada pulso en DI1.

 

SETSCREEN_example01

 

Al inicio, se considera TELA_3 con valor FALSE, activando la entrada del bloque SETSCREEN_INST_0, que exhibe la pantalla HOME.

 

SETSCREEN_example02

 

Al identificar un pulso en DI1, TELA_3 recibe valor TRUE, activando la entrada del bloque SETSCREEN_INST_1, que exhibe la pantalla 3.

 

SETSCREEN_example03

 

Incluso con la señal retirada de DI1, TELA_3 continúa con el valor TRUE, o sea, la pantalla 3 continúa siendo mostrada.

 

SETSCREEN_example04

 

Pasados los cuatro segundos, en caso de que DI1 todavía sea TRUE, aun así será exhibida  la pantalla HOME. Sólo será exhibida la pantalla 3 cuando haya un nuevo flanco de subida en DI1.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

TELA_3 : BOOL;

TP_INST_0 : FB_TP;

TELA : UINT := 3;

HOME : UINT := 0;

SETSCREEN_INST_1 : FB_SETSCREEN;

SETSCREEN_INST_2 : FB_SETSCREEN;

END_VAR

 

TP_INST_0.IN := DI1;

TP_INST_0(PT:=4, TIMEBASE:=1000);

TELA_3 := TP_INST_0.Q;

SETSCREEN_INST_1.EN := TELA_3;

SETSCREEN_INST_1(NUMBER:=TELA);

SETSCREEN_INST_2.EN := NOT TELA_3;

SETSCREEN_INST_2(NUMBER:=HOME);