Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Communication Network > Modbus TCP >

MBTCP_ServerStatus

Monitoración de Servidor de rede Modbus TCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que permite monitorear el estado de 4 servidores de la red Modbus TCP.

 

Representación Ladder

 

MBTCP_SERVERSTATUS_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

ErrorsToSetOffline#

BYTE

Cantidad de errores que se debe identificar hasta considerar la comunicación con un servidor off-line

ServerAddress1#

DWORD

Dirección del servidor 1 a ser monitoreado

(Ej: 192.168.0.1)

PortAddress1#

WORD

Puerta del servidor 1 a ser monitoreado

(Estándar: 502)

UnitID1#

BYTE

UnitID del servidor 1 a ser monitoreado

(Estándar: 255)

ServerAddress2#

DWORD

Dirección del servidor 2 a ser monitoreado

(Ej: 192.168.0.1)

PortAddress2#

WORD

Puerta del servidor 2 a ser monitoreado

(Estándar: 502)

UnitID2#

BYTE

UnitID del servidor 2 a ser monitoreado

(Estándar: 255)

ServerAddress3#

DWORD

Dirección del servidor 3 a ser monitoreado

(Ej: 192.168.0.1)

PortAddress3#

WORD

Puerta del servidor 3 a ser monitoreado

(Estándar: 502)

UnitID3#

BYTE

UnitID del servidor 3 a ser monitoreado

(Estándar: 255)

ServerAddress4#

DWORD

Dirección del servidor 4 a ser monitoreado

(Ej: 192.168.0.1)

PortAddress4#

WORD

Puerta del servidor 4 a ser monitoreado

(Estándar: 502)

UnitID4#

BYTE

UnitID del servidor 4 a ser monitoreado

(Estándar: 255)

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de salida

GeneralOffline

BOOL

Señalizador de que cualquiera de las comunicaciones monitoreadas está off-line

Server1Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del servidor 1

Server2Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del servidor 2

Server3Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del servidor 3

Server4Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del servidor 4

 

Operación

 

Este bloque permanece activo mientras Execute está en nivel TRUE, actualizando sus salidas de acuerdo con el monitoreo del número de errores registrado para cada servidor. Cuando Execute recibe nivel FALSE, las entradas son ignoradas y las salidas son reseteadas. La salida Done recibe nivel TRUE cuando Execute tiene nivel TRUE y el bloque ya haya finalizado su ejecución.

 

La entrada ErrorsToSetOffline# permite registrar el número de errores identificados en un servidor que caracterizará una comunicación off-line. Las entradas AddressServer permiten Insertar cuatro direcciones de servidores a ser monitoreados. En caso de que quiera dejar un canal ignorado, inserte el valor 0 en la dirección del servidor. Cuando ese servidor monitoreado relate el número de errores programado, su salida ServerOffline correspondiente será puesta en nivel TRUE. Si cualquiera de las salidas ServerOffline está en nivel TRUE, GeneralOffline también recibirá nivel TRUE.

 

Compatibilidad

 

Equipo

Versión

PLC300

1.30 o superior

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

MBTCP_SERVERSTATUS_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

MBTCP_SERVERSTATUS_example01

 

El ejemplo de arriba verifica el número de respuestas de error enviado por los servidores 192.168.10.100:502 y 192.168.10.102:502 de la red Modbus TCP. En caso de que alguno de ellos sea superior a 40, su status SX_OFF será pasado a nivel TRUE. Finalizado exitosamente el bloque, será activada la salida Done.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   ANY_OFFLINE, S1_OFF, S2_OFF, S3_OFF, S4_OFF: BOOL;

END_VAR

 

DO1 := FB_MBTCP_ServerStatus(

   Execute:=DI1,

   ErrorsToSetOffline:=40,

   ServerAddress1:=16#C0A80A64,

   ServerPort1:=502,

   UnitID1:=255,

   ServerAddress2:=16#C0A80A66,

   ServerPort2:=502,

   UnitID2:=255,

   ServerAddress3:=0,

   ServerPort3:=0,

   UnitID3:=0,

   ServerAddress4:=0,

   ServerPort4:=0,

   UnitID4:=0,

   GeneralOffline=>ANY_OFFLINE,

   Server1Offline=>S1_OFF,

   Server2Offline=>S2_OFF,

   Server3Offline=>S3_OFF,

   Server4Offline=>S4_OFF);