Bloque que realiza la conversión de un valor DWORD a dos valores DWORD.
Representación Ladder

Estructura del Bloque
Tipo de Variable |
Nombre |
Tipo de Dato |
Descripción |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitación del bloque |
Value |
DWORD UDINT DINT |
Valor en DWORD |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fin de operación |
Result1 |
WORD UINT INT |
Valor en WORD (menos significativo) |
|
Result2 |
WORD UINT INT |
Valor en WORD (Lo más significativo) |
Operación
Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, interpreta el valor de Value como DWORD y realiza la conversión para WORD (2 WORDs), almacenando el resultado en Result1 y Result2.
Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.
El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.
Diagrama de Flujo del Bloque

Ejemplo en Ladder


Los ejemplos de arriba realizan la conversión de la variable VALUE, en DWORD, para dos valores DWORD, almacenando el resultado final en RESULT1 y RESULT2. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.
Ejemplo en ST
El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.
VAR VALUE : DINT := 65536; RES1 : INT; RES2 : INT; END_VAR
DO1 := FB_DWORD_TO_WORDS( EN:=DI1, Value:=VALUE, Result1=>RES1, Result2=>RES2);
|
|---|