Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Conversion > DWORD >

WORDS_TO_DWORD

Conversión de Words para Double Word

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza la conversión de valores (2x WORD) a un valor DWORD.

 

Representación Ladder

 

WORDS_TO_DWORD_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value1

WORD UINT INT

Valor en WORD (menos significativo)

Value2

WORD UINT INT

Valor en WORD (Lo más significativo)

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

DWORD UDINT DINT

Valor en DWORD

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, interpreta el valor de Value1 y Value2 como WORD y realiza la conversión para DWORD, almacenando el resultado en Result.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

WORDS_TO_DWORD_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

WORDS_TO_DWORD_example01

 

WORDS_TO_DWORD_example02

 

Los ejemplos de arriba realizan la conversión de las variables VALUE1 y VALUE2, en WORD, para un valor DWORD, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VAL1 : INT := 4;

   VAL2 : INT := 1;

   RESULT : DINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_WORDS_TO_DWORD(

   EN:=DI1,

   Value1:=VAL1,

   Value2:=VAL2,

  ENO=>DO1);