Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Comunicación > Hot Download >

Restricciones

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Por ser posible realizar el Hot Download en el equipo, es necesario que después de la descarga completa de los recursos, no se violen algunas restricciones.

 

Las restricciones son limitaciones impuestas a las operaciones que el usuario puede ejecutar en un recurso, debido a que tales operaciones no factible la rutina de Hot Download.

 

La lista siguiente proporciona las restricciones para el usuario:

 

Áreas de Memoria
oCualquier área de memoria no se puede cambiar;
Programas
oNo se puede eliminar;
oNo puede ser añadido a la lista de ejecución de las tareas;
Tareas
oNo puede ser editado;
oNo se puede eliminar;
oNo se puede tener su lista de ejecución cambió. También el orden de ejecución de los programas no se puede cambiar.
Variables
oLas variables con alcance LOCAL no se pueden crear, editar o excluidos.
oLas variables con alcance GLOBAL sin dirección y del grupo GLOBAL_RETAIN sin dirección no se pueden crear, editar o excluidos.
oLas variables con alcance GLOBAL con la dirección y el CONSTANTE se pueden crear, editar o excluidos.
oVariables de USERFB de tipo VAR_IN, VAR_OUT, VAR_IN_OUT, LOCAL, LOCAL_RETAIN no se pueden crear, editar o excluidos.
USERFB's
oNo puede ser añadido y eliminado de los programas.
Estructuras
oNo puede ser editado o eliminado.
Recetas
oNo puede ser transferido al equipo.
Pantallas
oNo hay restricciones.
oDurante la carga de los cambios en el equipo se mostrará una pantalla que indica esta operación. En los casos en que cambia la pantalla actual, se llamará la pantalla HOME.
Alarma
oNo hay restricciones.
oCaso eliminarse cualquier alarma almacenado en el historial de alarmas, la alarma se convirtió en la historia que no es válido.
Registro de Eventos
oNo hay restricciones.

 

Caso violarse las restricciones, se mostrará un mensaje de alerta.

 

Figura 1 - Alerta en la pantalla de edición

Figura 1 - Alerta en la pantalla de edición

 

Figura 2 - Alerta en el cuadro de diálogo

Figura 2 - Alerta en el cuadro de diálogo

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Las alertas que se muestran durante la edición no son garantía de que el Hot Descargar se desactivará cuando el usuario lo llaman. Esas alertas sirven sólo como un parámetro para que el usuario tenga la conciencia de que el cambio que se está dando cuenta desactivará el Hot Download en caso de que se revirtió su no importa.