Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Communication Network > CANopen >

CO_MasterControlStatus

Monitoración de Maestro de red CANopen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que permite monitorear diversos estados del maestro de la red CANopen.

 

Representación Ladder

 

CO_MASTERCONTROLSTATUS_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

DisableComm

BOOL

Deshabilita la comunicación CANopen

SendNMT

BOOL

Dispara el envío de comando de gestión

NMTCommand

BYTE

Código del comando de gestión a ser enviado

NodeID

BYTE USINT

Dirección del esclavo para envío del NMT

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de salida

CommDisabled

BOOL

Señalizador de comunicación deshabilitada

BusPowerOff

BOOL

Señalizador de falla en la alimentación de la interfaz CAN

BusOff

BOOL

Señalizador de error de BusOff en la interfaz CAN

NMTCmdFeedback

BOOL

Señalizador de comando NMT enviado por el maestro

ErrorCtrlFailure

BOOL

Señalizador de Error de nodeguarding o heartbeat en uno de los esclavos de la red

InitFailure

BOOL

Señalizador de error en la Inicialización de uno de los esclavos de la red

InitFinished

BOOL

Señalizador de que el procedimiento de Inicialización de los esclavos fue concluido

 

Operación

 

Este bloque permanece activo mientras Execute está en nivel TRUE, actualizando sus salidas de acuerdo con el monitoreo del maestro y con las solicitudes de entrada. Cuando Execute recibe nivel FALSE, las entradas son ignoradas y las salidas son reseteadas. La salida Done recibe nivel TRUE cuando Execute tenga nivel TRUE y el bloque ya haya finalizado su ejecución.

 

Un nivel TRUE en DisableComm deshabilita la comunicación CANopen y resetea los contadores y marcadores de status del maestro.

 

Un flanco de subida en SendNMT envía un comando de gestión (NMT) indicado en NMTCommand al esclavo de dirección NodeID.

 

Las salidas reciben nivel TRUE cuando el status del maestro CANopen corresponde a su descripción (comunicación deshabilitada, falla en la alimentación, etc.).

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

CO_MASTERCONTROLSTATUS_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

CO_MASTERCONTROLSTATUS_example01

 

El ejemplo de arriba solicita datos de status del maestro de la red CANopen, además de permitir deshabilitar la comunicación a través de DISABLE, y de enviar comandos NMT a NODEID, a través de SEND_COMM. Finalizado exitosamente el bloque, será activada la salida Done.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   DISABLE, SEND_COMM, STATUS_DISABLED, STATUS_POWEROFF,    

       STATUS_BUSOFF, STATUS_FB, STATUS_ERROR, STATUS_FAILURE,  

       STATUS_FINISHED: BOOL;

   COMM, NODEID: BYTE;

END_VAR

 

DO1 := FB_CO_MasterControlStatus(

   Execute:=DI1,

   DisableComm:=DISABLE,

   SendNMT:=SEND_COMM,

   NMTCommand:=COMM,

   NodeID:=NODEID,

   CommDisabled=>STATUS_DISABLED,

   BusPowerOff=>STATUS_POWEROFF,

   BusOff=>STATUS_BUSOFF,

   NMTCmdFeedback=>STATUS_FB,

   ErrorCtrlFailure=>STATUS_ERROR,

   InitFailure=>STATUS_FAILURE,

  InitFinished=>STATUS_FINISHED);