Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Conversion > DWORD >

STRING_TO_DWORD

Conversão de String para Double Word

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza la conversión de un valor STRING para un valor DWORD.

 

Representación Ladder

 

STRING_TO_DWORD_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

STR

STRING

Valor en STRING

VAR_OUTPUT

DONE

BOOL

Fin de operación

OUT

DWORD UDINT DINT

Valor en DWORD

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, lee el valor de STR como STRING carácter por carácter, realizando la conversión para REAL y almacenando el resultado en OUT. En caso de que el primer carácter no sea matemáticamente válido, la salida OUT recibirá cero. En caso de que haya caracteres válidos, tales caracteres serán convertidos hasta el fin de la STRING, o hasta encontrar un carácter no válido.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

En caso de que el número representado en la STRING sea superior al máximo soportado por una DWORD, el valor de Result saturará en este valor máximo.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, OUT permanece inalterado y DONE permanece FALSE.

 

El valor de DONE pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Compatibilidad

 

Equipo

Versión

PLC300

2.10 o superior

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

STRING_TO_DWORD_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

Los ejemplos a seguir exhiben diversas conversiones de STRING en valores del tipo DWORD. Todas las conversiones habilitan la salida DONE al fin de la operación.

 

STRING_TO_DWORD_example01

 

La conversión de arriba fue realizada exitosamente.

 

STRING_TO_DWORD_example02

 

La conversión de arriba fue realizada exitosamente. El guión es un carácter matemático válido.

 

STRING_TO_DWORD_example03

 

La conversión de arriba fue realizada exitosamente. El punto decimal no es matemáticamente válido para decimales y finaliza la conversión, truncando el resultado al que ya había sido convertido.

 

STRING_TO_DWORD_example04

 

La conversión de arriba fue realizada sin éxito. El primer carácter no fue identificado como matemáticamente válido, y la salida fue reseteada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

  STR : STRING := 'A290';

   OUT : DINT;

END_VAR

 

OUT := FB_STRING_TO_DWORD(EN:=DI1, STR:=STR, DONE=>DO1);