Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Communication Network > Modbus RTU >

MB_SlaveStatus

Monitoração de Escravo de rede Modbus RTU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que permite monitorear el estado de 4 esclavos de la red Modbus RTU.

 

Representación Ladder

 

MB_SLAVESTATUS_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

ErrorsToSetOffline#

BYTE

Cantidad de errores que el maestro debe identificar hasta considerar la comunicación con un esclavo off-line

AddressSlave1#

BYTE

Dirección del esclavo 1 a ser monitoreado

AddressSlave2#

BYTE

Dirección del esclavo 2 a ser monitoreado

AddressSlave3#

BYTE

Dirección del esclavo 3 a ser monitoreado

AddressSlave4#

BYTE

Dirección del esclavo 4 a ser monitoreado

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de salida

GeneralOffline

BOOL

Señalizador de que cualquiera de las comunicaciones monitoreadas está off-line

Slave1Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del esclavo 1

Slave2Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del esclavo 2

Slave3Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del esclavo 3

Slave4Offline

BOOL

Señalizador de estado off-line del esclavo 4

 

Operación

 

Este bloque permanece activo mientras Execute está en nivel TRUE, actualizando sus salidas de acuerdo con el monitoreo del número de errores registrado para cada esclavo. Cuando Execute recibe nivel FALSE, las entradas son ignoradas y las salidas son reseteadas. La salida Done recibe nivel TRUE cuando Execute tiene nivel TRUE y el bloque ya haya finalizado su ejecución.

 

La entrada ErrorsToSetOffline# permite registrar el número de errores identificados en un esclavo que caracterizará una comunicación off-line. Las entradas AddressSlave permiten Insertar cuatro direcciones de esclavos a ser monitoreados. Cuando ese esclavo monitoreado relate el número de errores programado, su salida SlaveOffline correspondiente será puesta en nivel TRUE. Si cualquiera de las salidas SlaveOffline está en nivel TRUE, GeneralOffline también recibe nivel TRUE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

MB_SLAVESTATUS_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

MB_SLAVESTATUS_example01

 

El ejemplo de arriba verifica el número de respuestas de error enviado por los esclavos 2, 4, 6 y 8 de la red Modbus RTU. En caso de que alguno de ellos sea superior a 5, su status SX_OFF será llevado a nivel TRUE. Finalizado exitosamente el bloque, será activada la salida Done.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   ANY_OFFLINE, S1_OFF, S2_OFF, S3_OFF, S4_OFF : BOOL;

END_VAR

 

DO1 := FB_MB_SlaveStatus(

   Execute:=DI1,

   ErrorsToSetOffline:=5,

   AddressSlave1:=2,

   AddressSlave2:=4,

   AddressSlave3:=6,

   AddressSlave4:=8,

   GeneralOffline=>ANY_OFFLINE,

   Slave1Offline=>S1_OFF,

   Slave2Offline=>S2_OFF,

   Slave3Offline=>S3_OFF,

   Slave4Offline=>S4_OFF);