Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Conversion > Rad-Deg >

DEG_TO_RAD

Conversão de Graus para Radianos

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza la conversión de un valor en grados para un valor en radianes.

 

Representación Ladder

 

DEG_TO_RAD_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

REAL

Valor en grados

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

REAL

Valor en radianes

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, interpreta el valor de Value como en grados y realiza la conversión para radianes, almacenando el resultado en Result.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

DEG_TO_RAD_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

DEG_TO_RAD_example01

 

DEG_TO_RAD_example02

 

Los ejemplos de arriba realizan la conversión de la variable VALUE, en grados, para un valor correspondiente en radianes, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : REAL := -1500;

   RESULT : REAL;

END_VAR

 

RESULT := FB_DEG_TO_RAD(EN:=DI1, Value:=VALUE, ENO=>DO1);