Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC200 > Programa > Contact >

PTSCONTACT

Contato de Borda de Subida

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Contacto de transición de flanco de subida.

 

Representación Ladder

 

PTSCONTACT_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

I1

BOOL

Entrada de control del bloque

VAR

PTSCONTACT_INST_0

PTSCONTACT

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

En el instante en que la variable I1 transita de FALSE para TRUE (Flanco de subida o Flanco de transición positiva), B recibe el valor de A por un ciclo de scan.

En todos los otros momentos, B recibe el valor FALSE.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Preste atención a las asociaciones serie y paralelo de los contactos. Para más informaciones vea la sección Lógica con Contactos.

 

Diagrama

 

PTSCONTACT_diagram

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

PTSCONTACT_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

PTSCONTACT_example

 

El ejemplo de arriba resetea la salida digital DO1 en caso de que la tecla SHIFT esté presionada y sea dado un pulso positivo en la entrada digital DI2.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   PTSCONTACT_INST_0 : FB_PTSCONTACT;

END_VAR

 

PTSCONTACT_INST_0(EN:=KEY_SHIFT, BIT:=DI2);

DO1 := FB_RESETCOIL(EN:=PTSCONTACT_INST_0.Q);