Camino:  Equipo (Dispositivos) > MVW-01 > Diagnóstico > Trace >

Resumen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

La función trace es utilizada para registrar variables* de interés del equipo (como corriente, tensión, velocidad, etc.) cuando ocurre un determinado evento en el sistema. Este evento del sistema, por desencadenar el proceso de almacenamiento de las variables, es llamado de "trigger" (disparo) donde el usuario puede definir hasta 3 (tres) condiciones de trigger, así como la lógica a ser usada en los mismos (lógica AND u OR).

Las variables almacenadas pueden ser vistas bajo la forma de gráficos, utilizando el WPS ejecutado en un PC conectado vía USB, o vía serial, al equipo.

 

*NOTA: Hasta 6 (seis) variables para SCA06; Hasta 4 (cuatro) variables para CFW-11.

 

A continuación, una visión general sobre la pantalla de configuración de la función trace (ejemplo utilizando el equipo SCA06).

 

xmltracefilesupport_geral_fig1

 

1.Zoom Gráfico: En esta barra están las opciones para control del gráfico como exportar para archivo de imágenes, aumentar zoom, disminuir zoom, ajustar ancho, ajustar altura, ajustar todo y exhibir, o no, los detalles del gráfico.

 

2.Estado Trace: En este ítem es mostrado el estado actual de la función trace, pudiendo ser: no iniciado, ocurrió trigger o concluido.

 

3.Parámetros: En esta parte quedan todos los parámetros que pueden ser configurados en la rutina trace, como triggers, condiciones, canales a ser monitoreados y período de muestreo.

 

4.Gráfico: En esta área es exhibido el gráfico tras la conclusión del trace, en la parte inferior queda la línea del tiempo y en la parte lateral derecha quedan los valores separados por unidad de medida.

 

5.Marcadores: Los marcadores quedan dentro del área del gráfico, luego de que el gráfico es montado bastará hacer clic con el mouse encima del marcador negro para así crear marcadores rojos (fijos). Es posible la adición de dos marcadores fijos, estos marcadores fijos son utilizados para calcular los valores medios y eficaces entre los dos puntos.

 

6.Comandos del trace: A continuación, la descripción de las funciones de los comandos:
6.1.Leer configuración: Lee los parámetros de configuración del trace y actualiza los parámetros en la pantalla (ítem 3).
6.2.Grabar configuración: Envía los parámetros de configuración (ítem 3) del trace al equipo.
6.3.Leer Datos: Comando utilizado solamente cuando el estado del trace esté concluido, o sea, ya existe un trace concluido en el equipo y usted desea solamente descargar los datos sin iniciar un nuevo trace.
6.4.Fuerza Trigger: Fuerza el disparo del trigger independientemente de las condiciones.
6.5.Iniciar Trace: Inicia la función trace.

 

7.Tabla de Canales: En esta tabla es posible visualizar los datos de los canales escogidos, además de poder ocultar canales (Visible), alterar el color de los canales (Color) y ajustar los límites del gráfico por unidad de medida (Máximo).