Camino:  Equipo (Dispositivos) > LDW900 > Ladder > Hardware >

READENC5

Leitor de Encoder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que ejecuta el conteo de los pulsos de encoder.

 

Representación Ladder

 

READENC5_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

COUNT_SRC

BYTE

Determina cuál encoder será utilizado en la conteo de los pulsos

PRESET

BOOL

Atribuye el valor de PV a CV

RESET#

BYTE

Escoge el control del reset de CV

RESET_VAR

BOOL

En caso de que la elección de RESET# sea por variable, realizará el reset de CV cuando sea en valor TRUE

SAVE#

BYTE

Escoge el control de guardado del contador

SAVE_VAR

BOOL

En caso de que la elección de SAVE# sea por variable, realizará el guardado de CV en SV cuando sea en valor TRUE

REF_CNT

LREAL

Valor de pulso de referencia para habilitación de salida

PV

LREAL

Valor de configuración inicial

RESTART

LREAL

Valor de referencia para reset automático de CV

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Habilitación de la salida

RESET_OCC

BOOL

Señalizador de reset

SAVE_OCC

BOOL

Señalizador de guardado

CV

LREAL

Valor del contador de pulsos

SV

LREAL

Valor del contador guardado por última vez

VAR

READENC5_INST_0

READENC5

Instancia de acceso a la estructura del bloque

 

Operación

 

Este bloque, cuando identifica un flanco de subida en EN, resetea sus salidas y realiza el conteo de los pulsos del encoder especificado en COUNT_SRC mientras está habilitado. Ese valor de conteo es almacenado en CV.

 

El control especificado en RESET# resetea el contador cuando es activado, mientras que el control especificado en SAVE#, cuanto es activado, almacena el valor de CV en SV. Cada uno de esos controles ajusta su respectivo señalizador (RESET_OCC o SAVE_OCC) por un ciclo de scan.

 

El bloque también permite configurar un reset automático, cuando CV alcanza el valor de RESTART.

 

El valor de Q es activado por un ciclo de scan cuando CV alcanza el valor de REF_CNT.

 

Fluxograma do Bloco

 

READENC5_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

READENC5_example01

 

El ejemplo de arriba realiza la lectura del codificador 1, almacenar el valor en CONTADOR, con referencia de conteo REF y controlos de RESET e SAVE realizados por las variables LOAD_ZERO y SAVE_COUNT, respectivamente. Cuando COUNTER es igual a REF, la salida Q se activa por uno ciclo de scan.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   LOAD_PRESET, LOAD_ZERO, SAVE_COUNT : BOOL;

  REF1, PRESET_VALUE, RESTART : LREAL;

   FLAG_RESET, FLAG_SAVE : BOOL;

   COUNTER, COUNTER_SAVED : LREAL;

  FB_READENC5_INST_0 : FB_READENC5;

END_VAR

 

FB_READENC5_INST_0(

   EN:=DI1,

   COUNT_SRC:=1,

   PRESET:=LOAD_PRESET,

   RESET:=0,

   RESET_VAR:=LOAD_ZERO,

   SAVE:=0,

   SAVE_VAR:=SAVE_COUNT,

   REF_CNT:=REF1,

   PV:=PRESET_VALUE,

   RESTART:=RESTART,

  RESET_OCC=>FLAG_RESET,

  SAVE_OCC=>FLAG_SAVE,

  CV=>COUNTER,

  SV=>COUNTER_SAVED,

   Q=>DO1);