Camino:  Equipo (Dispositivos) > CVW500G2 > Ladder > Math > Math Extended >

POW

Potência

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que calcula el valor de Value elevado a la potencia Power, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

POW_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

REAL

Base de la operación

Power

REAL

Potencia de la operación

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fin de operación

Result

REAL

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el valor de Value elevado a la potencia Power. No habiendo errores, la variable Done es ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Done permanece en FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

POW_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

POW_example01

 

El ejemplo de arriba calcula el valor de la variable VALUE elevada a la potencia de la variable POWER, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

POW_example02

 

El ejemplo de arriba calcula el valor de la variable VALUE elevada a la potencia de la variable POWER, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

POW_example03

 

El ejemplo de arriba calcula el valor de la variable VALUE elevada a la potencia de la variable POWER, almacenando el resultado final en RESULT. Como el resultado es superior al valor máximo soportado por el tipo REAL, el bloque genera un error y la salida Done es desactivada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : REAL := 16;

   POWER : REAL := -40;

   RESULT : REAL;

END_VAR

 

RESULT := FB_POW(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Power:=POWER,

  Done=>DO1);