Camino:  Equipo (Dispositivos) > CVW500G2 > Ladder > Logic > Logic Shift >

ASHL

Deslocamento Aritmético à Esquerda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que ejecuta una operación de desplazamiento aritmético hacia la izquierda en un valor pasado por Value, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

ASHL_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

SINT INT DINT

Variable a sufrir desplazamiento

Shift

BYTE USINT

Indice de desplazamiento

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

SINT INT DINT

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el valor de la variable Value tras realizar un determinado número de desplazamientos aritméticos hacia la izquierda, de acuerdo con el valor de Shift.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Todos los desplazamientos aritméticos implementados mantienen la señal de la variable

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

ASHL_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

ASHL_example01

 

El ejemplo de arriba realiza un desplazamiento aritmético a la izquierda de cuatro posiciones (0100 en binario) en la variable VALUE, cuyo valor inicial es -12 (1111 0100 en binario). Los bits a la izquierda van siendo descartados, y son insertados nuevos ceros a la derecha, visto que los desplazamientos aritméticos a la izquierda preservan la señal de la variable. El resultado final (1100 0000 en binario) es almacenado en RESULT.

 

ASHL_example02

 

El ejemplo de arriba realiza un desplazamiento aritmético a la izquierda de cuatro posiciones (0100 en binario) en la variable VALUE, cuyo valor inicial es 12 (0000 1100 en binario). Los bits a la izquierda van siendo descartados, y son insertados nuevos ceros a la derecha, visto que los desplazamientos aritméticos a la izquierda preservan la señal de la variable. El resultado final (0100 0000 en binario) es almacenado en RESULT.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : SINT := -12;

   SHIFT : USINT := 4;

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_ASHL(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   Shift:=SHIFT,

   ENO=>DO1);