Camino:  Equipo (Dispositivos) > CVW500G2 > Ladder > Data Transfer >

SCALE

Conversión de escala de datos

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que convierte un valor de una escala a otra.

 

Representación Ladder

 

SCALE_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable de entrada a ser convertida

MAX_IN

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable de escala máximo para entrada

MIN_IN

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable de escala mínimo para entrada

MAX_OUT

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable máximo de escala de salida

MIN_OUT

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable mínimo de escala de salida

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL

Variable de salida na nueva escala

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, a través de la definición de los valores mínimo y máximo de la variable a ser convertida y de los valores mínimo y máximo de la variable de nueva escala, definida por el usuario, efectúa la función Scale para la conversión de la variable conforme a la ecuación:

 

 

Donde:

 

 

y

 

 

El gráfico siguiente representa la recta linearizada:

 

SCALE_example02

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

- El valor MAXin debe ser mayor que el valor de MINin;

- El valor MAXout debe ser mayor que el valor de MINout;

- Valor en Value de acuerdo con: MINin Value ≤ MAXin.

 

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

SCALE_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

SCALE_example01

 

El ejemplo de arriba almacena el valor de la variable VALUE en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : INT := 8;

   MAX_IN : INT := 12;

   MIN_IN : INT := 5;

   MAX_OUT : INT := 5;

   MIN_OUT : INT := 0;

   RESULT : INT;

END_VAR

 

RESULT := FB_SCALE(

   EN:=DI1,

   Value:=VALUE,

   MAX_IN:=MAX_IN,

   MIN_IN:=MIN_IN,

   MAX_OUT:=MAX_OUT,

   MIN_OUT:=MIN_OUT,

   ENO=>DO1);