Camino:  Equipo (Dispositivos) > MVW3000G4 > Comunicación >

Forzar E/S

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Resumen

 

La ventana de forzar entradas y salidas es utilizada para que los valores de las entradas digitales y analógicas sean leídos por el programa, por valores manipulados por el usuario, independiente de sus estados físicos. También permite la manipulación de los estados físicos de las salidas digitales y analógicas por el usuario, de forma independiente a los valores calculados por el programa.

Para forzar las entradas y salidas del dispositivo, es necesario que el monitoreo online esté activo y la opción "ejecutar cíclicamente" esté habilitada. Los datos son enviados al dispositivo a cada 2 segundos.

Los valores pueden ser editados sin que el dispositivo esté conectado. Las configuraciones quedan almacenadas en el recurso y son grabadas siempre que la selección de recurso principal es alterada.

Los datos presentados en la ventana de forzar E/S contiene el valor perteneciente al recurso (y configuración) seleccionado como principal.

 

La ventana de forzar E/S es abierta a través del menú Online > Forzar E/S:

 

xmlforceio_fig1

 

Barra de Herramientas

 

La barra de herramientas de la ventana de forzar posee las opciones de Ejecutar cíclicamente, Upload configuración, Activar todos y Desactivar todos:

xmlforceio_fig2 Ejecutar cíclicamente: Envía las configuraciones del usuario para el dispositivo y actualiza el estado de las entradas y salidas de manera cíclica.

xmlforceio_fig3 Upload configuración: Permite que la configuración actual del dispositivo sea leída. Para esta opción esté habilitada, es necesario que el monitoreo online esté activa y la opción rueda de manera cíclica desactivada.

xmlforceio_fig4 Activar todos: Habilita y forzar E/S de todas las entradas y salidas del dispositivo.

xmlforceio_fig5 Desactivar todos: Inhabilita el forzar E/S de todas las entradas y salidas del dispositivo.

 

 

Comandos de las Entradas y Salidas

 

Para cada entrada y salida digital y analógica están asociados una caja de selección para habilitar el forzar, un campo de status y un campo para edición.

 

Digitales:

 

xmlforceio_fig6

 

1.Número de la entrada/salida digital
2.Habilitar/deshabilitar Forzar E/S
3.Estado actual de la E/S: Posee tres estados: 1. led verde claro: accionado; 2. led verde oscuro: desactivado; 3. led gris: el valor no está siendo leído.
4.Habilita/deshabilita la entrada/salida

 

Analógicas:

xmlforceio_fig7

 

1.Número de la entrada/salida analógica
2.Habilitar/deshabilitar Forzar E/S
3.Valor actual de la entrada/salida
4.Valor de la entrada/salida configurada por el usuario

 

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

La escala de los señales analógicos es 15 bits más 1 bit de sinal, excepto en el SSW900 que es sólo 10 bits sin señal.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Algunos productos tienen accesorios con diferentes características. De esta forma, algunas características del slot en el Forzar E/S, aunque existentes en vigor, no tendrán efecto si se ingresan valores (por ejemplo, CFW900).