Operación en la Red Modbus RTU - Modo maestro
El CFW503 permite la operación como maestro de la red Modbus RTU. Para esta operación, es necesario observar los siguientes puntos:
| • | Solamente la interface RS485 permite operación como maestro de la red. |
| • | Es necesario programar, en las configuraciones del producto, el modo de operación como "Maestro", además de la tasa de comunicación, paridad y stop bits, que deben ser las mismas para todos los equipos de la red. |
| • | El maestro de la red Modbus RTU no tiene dirección, después la dirección configurada en el CFW503 no es utilizado. |
| • | El envío y recepción de telegramas vía interface RS485 utilizando el protocolo Modbus RTU es programado utilizando bloques en lenguaje de programación ladder. Es necesario conocer los bloques disponibles y el software de programación en ladder para poder programar el maestro de la red. |
| • | Las siguientes funciones están disponibles para envío de requisiciones por el maestro Modbus: |
| o | Función 02: Read Discrete Inputs |
| o | Función 03: Read Holding Registers |
| o | Función 04: Read Input Registers |
| o | Función 05: Write Single Coil |
| o | Función 06: Write Single Register |
| o | Función 15: Write Multiple Coils |
| o | Función 16: Write Multiple Registers |
Bloques para la programación del maestro
Para el control y monitoreo de la comunicación Modbus RTU utilizando el CFW503, fueron desarrollados los siguientes bloques, que deben ser utilizados durante la programación en ladder.