Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW500 > Ladder > Motion Control Move >

MW_Stop2

Parada controlada de eixo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bloque encargado de realizar una parada controlada.

 

Representación Ladder

 

MW_Stop2

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Deceleration

REAL

INT

UINT

WORD

Desaceleración de la parada [rpm/s]

Control

0 = Automatic

1 = Velocity

2 = Position

Define el tipo de control al final de la parada:

Automático: mantiene el control de la corriente.

Velocidad: no mantiene la posición después de finalizar la parada.

Posición: mantiene la posición después de finalizar la parada.

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Habilitación de la salída

 

 

Operación

 

Si la entrada EN es "0", el bloque no se ejecuta y la salida ENO es cero.

 

Si la entrada EN es 1, aunque sea a través de un ciclo de barrido, se realiza una parada con perfil trapezoidal en función de las características programadas en los argumentos.

 

Cuando se completa la parada, la salida ENO pasa a 1 durante un ciclo de exploración, volviendo a 0 más tarde.

 

Una vez iniciado, el bloque de parada ya no se cancela hasta su parada total, incluso si la entrada EN pasa a 0 antes del final de su parada.

 

Si el modo de control se establece en Posición, mientras la entrada EN esté en 1, se mantendrá la posición después de que se complete la parada.

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

El modo de control de posición solo se permite cuando el tipo de control del motor es Encoder (P0202 = 4).

 

wpshelp_common_fig_note

¡NOTA!

Si el valor del parámetro P0133 (Velocidad Mínima) es diferente de cero, al ejecutar el bloque MW_Stop2, se realizará la deceleración de la velocidad del motor hasta el valor de P0133.