Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW500 > Ladder > Communication Network > Modbus RTU >

MB_MasterControlStatus

Monitoración de Maestro de red Modbus RTU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que permite monitorear diversos estados del maestro de la red Modbus RTU.

 

Representación Ladder

 

MB_MASTERCONTROLSTATUS_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitación del bloque

DisableComm

BOOL

Deshabilita la comunicación Modbus RTU

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Habilitación de salida

CommDisabled

BOOL

Señalizador de comunicación deshabilitada

TxCounter

WORD UINT

Contador de solicitudes enviadas

RxCounter

WORD UINT

Contador de telegramas recibidos

NoAnswerCounter

WORD UINT

Contador de solicitudes no respondidas

ErrorResponseCounter

WORD UINT

Contador de respuestas recibidas con información de error

LastErrorSlaveAddress

BYTE USINT

Dirección del esclavo no qual foi detectado o último erro de comunicação

LastErrorResult

BYTE USINT

Resultado de operación del último error de comunicación recibido

(0 – Sin error)

(4 – Timeout de respuesta)

(5 – Esclavo retornó error)

LastErrorCode

BYTE USINT

Código del último error de comunicación recibido

 

Operación

 

Este bloque permanece activo mientras Execute está en nivel TRUE, actualizando sus salidas de acuerdo con el monitoreo del maestro y con las solicitudes de entrada. Cuando Execute recibe nivel FALSE, las entradas son ignoradas y las salidas son reseteadas. La salida Done recibe nivel TRUE cuando Execute tenga nivel TRUE y el bloque ya haya finalizado su ejecución.

 

Un nivel TRUE en DisableComm deshabilita la comunicación Modbus RTU y resetea los contadores y marcadores de status del maestro. Estos marcadores y contadores son exhibidos en las salidas del bloque, cada uno conteniendo un dato correspondiendo a su descripción. Sus valores también son reseteados en el apagado del maestro.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

MB_MASTERCONTROLSTATUS_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

MB_MASTERCONTROLSTATUS_example01

 

El ejemplo de arriba solicita datos de status del maestro de la red Modbus RTU, además de permitir deshabilitar la comunicación a través de DISABLE. Finalizado exitosamente el bloque, será activada la salida Done.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   DISABLE, MB_DISABLE : BOOL;

   COUNT_TX, COUNT_RX, COUNT_NOANSWER, COUNT_ERROR : WORD;

   LE_ADDRESS, LE_RESULT, LE_CODE : USINT;

END_VAR

 

DO1 := FB_MB_MasterControlStatus(

   DisableComm:=DISABLE,

   Execute:=DI1,

   CommDisabled=>MB_DISABLE,

   TxCounter=>COUNT_TX,

   RxCounter=>COUNT_RX,

   NoAnswerCounter=>COUNT_NOANSWER,

   ErrorResponseCounter=>COUNT_ERROR,

   LastErrorSlaveAddress=>LE_ADDRESS,

   LastErrorResult=>LE_RESULT,

   LastErrorCode=>LE_CODE);