Camino:  Equipo (Dispositivos) > MVW3000G4 >

Marcadores de Sistema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Las variables abajo, contenidas en el grupo GLOBAL_SYSTEM de la tabla de variables, poseen el tag fijo. Lo tag de los marcadores de sistema fueram divididos en grupos y subgrupos donde:

 

Grupos:

CFW: variables de lectura y escritura del convertidor de frecuencia MVW3000G4.

 

Subgrupos:

STS: variable de lectura (status);
CMD: variable de escritura (comando).

 
 

Marcadores de Sistema de Lectura (Status)

 

Dirección

Bit

Modbus

Tag

Descripción

Ladder

%SB0000

0

0

SYS_FREQ_2HZ

Oscilador con una frecuencia de 2 Hz

%SB0000

1

1

SYS_PULSE_1SCAN

Pulso durante el primer ciclo de scan

%SB0000

2

2

SYS_FALSE

Siempre en 0

%SB0000

3

3

SYS_TRUE

Siempre en 1

Estado Lógico

%SB0002

1

17

CFW_STS_RUN_COMMAND

El comando gira el eje del motor está activo en el convertidor

%SB0002

2

18

CFW_STS_HMI

El convertidor esta en modo HMI (0-Remoto, 1-HMI)

%SB0002

3

19

CFW_STS_STO_ACTIVE

STO ativo

%SB0002

4

20

CFW_STS_QUICK_STOP

El convertidor está ejecutando una parada rápida

%SB0002

5

21

CFW_STS_SEC_RAMP_ACTIVE

El convertidor está configurado para usar los valores de la primera o segunda rampa (0-Primera, 1-Segunda)

%SB0002

6

22

CFW_STS_CONFIG_MODE

El convertidor está en modo de configuración

%SB0002

7

23

CFW_STS_ALARM_ACTIVE

El convertidor está con un alarma activo

%SB0003

0

24

CFW_STS_MOTOR_RUNNING

El convertidor está girando el eje del motor en la referencia de velocidad, o ejecutando rampa de aceleración o desaceleración

%SB0003

1

25

CFW_STS_GENERAL_ENABLED

Convertidor está habilitado general y listo para girar el eje del motor

%SB0003

2

26

CFW_STS_FWD_REV_DIRECTION

El eje del motor está girando en el sentido reverso o directo (0-Reverso, 1-Directo)

%SB0003

3

27

CFW_STS_JOG_ACTIVE

Funcción JOG está activa

%SB0003

4

28

CFW_STS_R2_REM_MODE

El convertidor está en modo remoto (0-R1, 1-R2)

%SB0003

5

29

CFW_STS_UNDERVOLTAGE

El convertidor está en subtensión

%SB0003

6

30

CFW_STS_PID_AUTO

Modo de PID (0-Manual, 1-Automático)

%SB0003

7

31

CFW_STS_FAULT_ACTIVE

El convertidor está en el estado de falla

Teclas da HMI

%SB0006

0

48

CFW_STS_KEY_ESC

Tecla ESC pressionada

%SB0006

1

49

CFW_STS_KEY_UP

Tecla UP pressionada

%SB0006

2

50

CFW_STS_KEY_HELP

Tecla HELP pressionada

%SB0006

3

51

CFW_STS_KEY_DIRECTION

Tecla DIRECTION pressionada

%SB0006

4

52

CFW_STS_KEY_DOWN

Tecla DOWN pressionada

%SB0006

5

53

CFW_STS_KEY_LOC_REM

Tecla LOC/REM pressionada

%SB0006

6

54

CFW_STS_KEY_START

Tecla START (I) pressionada

%SB0006

7

55

CFW_STS_KEY_JOG

Tecla JOG pressionada

%SB0007

0

56

CFW_STS_KEY_STOP

Tecla STOP (O) pressionada

%SB0007

1

57

CFW_STS_KEY_RIGHT

Tecla RIGHT pressionada

%SB0007

2

58

CFW_STS_KEY_ENTER

Tecla ENTER pressionada

%SB0007

3

59

CFW_STS_KEY_LEFT

Tecla LEFT pressionada

 

 

Lectura - Funcción Modbus 04 "Read Input Registers"

 

Velocidad

%SW0200

--

12100

CFW_STS_MOTOR_SPEED_RPM

Velocidad del motor en rpm

%SW0202

--

12101

CFW_STS_MOTOR_SPEED_13BITS

Velocidad del motor en 13 bits (8192)

%SW0204

--

12102

CFW_STS_MOTOR_SYNC_SPEED

Velocidad síncrona del motor en rpm

%SW0206

--

12103

CFW_STS_SPEED_REFERENCE

Referencia de velocidad después de rampa en rpm

%SW0208

--

12104

CFW_STS_SPEED_REFERENCE_13BITS

Referencia de velocidad después de rampa en 13 bits

Alarma y Falla

%SW0210

--

12105

CFW_STS_PRES_ALARM

Número de alarma que puede estar presente en el inversor

%SW0212

--

12106

CFW_STS_PRES_FAULT

Número de falla que puede estar presente en el inversor

Corriente y Par

%SW0214

--

12107

CFW_STS_RATED_CURRENT

Corriente nominal del inversor (HD) en A (x10)

%SW0216

--

12108

CFW_STS_MOTOR_CURRENT

Corriente del motor sin filtro en A (x10)

%SW0218

--

12109

CFW_STS_MOTOR_TORQUE

Torque del motor sin filtro en % (x10)

 

 

Marcadores de Sistema de Escritura / Lectura (Comando)

 

Lectura - Funcción Modbus 01 "Read Coils"

Escritura - Funcción Modbus 05 "Write Single Coil" y 15 "Write Multiple Coils"

 

Address

Bit

Modbus

Tag

Descripción

Comando Lógico

%CB0008

0

64

CFW_CMD_RUN_STOP

Gira el eje del motor de acuerdo con el valor de la referencia de velocidad (0-Para, 1-Gira)

%CB0008

1

65

CFW_CMD_GENERAL_ENABLE

Habilita general el convertidor permitiendo la operación del motor (0-Deshabilita, 1-Habilita)

%CB0008

2

66

CFW_CMD_SPEED_DIRECTION

El eje del motor gira en el sentido indicado en la referencia de velocidad (0-Directo, 1-Reverso)

%CB0008

3

67

CFW_CMD_JOG

Habilita la función JOG (0-Deshabilita, 1-Habilita)

%CB0008

4

68

CFW_CMD_R2_REM_MODE

Selecciona el modo remoto de operacción del convertidor (0-R1, 1-R2)

%CB0008

5

69

CFW_CMD_SECOND_RAMP

Selecciona la rampa para acelerar y desacelerar el motor (0-Primera, 1-Segunda)

%CB6008

6

70

CFW_CMD_QUICK_STOP

-

%CB6008

7

71

CFW_CMD_FAULT_RESET

Ejecuta el mando para reset de la falla