Las variables abajo, contenidas en el grupo GLOBAL_SYSTEM de la tabla de variables, poseen el tag fijo. Lo tag de los marcadores de sistema fueram divididos en grupos y subgrupos donde:
Grupos:
| • | CFW: variables de lectura y escritura del convertidor de frecuencia MVW-01G4. |
Subgrupos:
| • | STS: variable de lectura (status); |
| • | CMD: variable de escritura (comando). |
Marcadores de Sistema de Lectura (Status)
Dirección |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descripción |
Ladder |
||||
%SB0000 |
0 |
0 |
SYS_FREQ_2HZ |
Oscilador con una frecuencia de 2 Hz |
%SB0000 |
1 |
1 |
SYS_PULSE_1SCAN |
Pulso durante el primer ciclo de scan |
%SB0000 |
2 |
2 |
SYS_FALSE |
Siempre en 0 |
%SB0000 |
3 |
3 |
SYS_TRUE |
Siempre en 1 |
Estado Lógico |
||||
%SB0002 |
1 |
17 |
CFW_STS_RUN_COMMAND |
El comando gira el eje del motor está activo en el convertidor |
%SB0002 |
2 |
18 |
CFW_STS_HMI |
El convertidor esta en modo HMI (0-Remoto, 1-HMI) |
%SB0002 |
3 |
19 |
CFW_STS_STO_ACTIVE |
STO ativo |
%SB0002 |
4 |
20 |
CFW_STS_QUICK_STOP |
El convertidor está ejecutando una parada rápida |
%SB0002 |
5 |
21 |
CFW_STS_SEC_RAMP_ACTIVE |
El convertidor está configurado para usar los valores de la primera o segunda rampa (0-Primera, 1-Segunda) |
%SB0002 |
6 |
22 |
CFW_STS_CONFIG_MODE |
El convertidor está en modo de configuración |
%SB0002 |
7 |
23 |
CFW_STS_ALARM_ACTIVE |
El convertidor está con un alarma activo |
%SB0003 |
0 |
24 |
CFW_STS_MOTOR_RUNNING |
El convertidor está girando el eje del motor en la referencia de velocidad, o ejecutando rampa de aceleración o desaceleración |
%SB0003 |
1 |
25 |
CFW_STS_GENERAL_ENABLED |
Convertidor está habilitado general y listo para girar el eje del motor |
%SB0003 |
2 |
26 |
CFW_STS_FWD_REV_DIRECTION |
El eje del motor está girando en el sentido reverso o directo (0-Reverso, 1-Directo) |
%SB0003 |
3 |
27 |
CFW_STS_JOG_ACTIVE |
Funcción JOG está activa |
%SB0003 |
4 |
28 |
CFW_STS_R2_REM_MODE |
El convertidor está en modo remoto (0-R1, 1-R2) |
%SB0003 |
5 |
29 |
CFW_STS_UNDERVOLTAGE |
El convertidor está en subtensión |
%SB0003 |
6 |
30 |
CFW_STS_PID_AUTO |
Modo de PID (0-Manual, 1-Automático) |
%SB0003 |
7 |
31 |
CFW_STS_FAULT_ACTIVE |
El convertidor está en el estado de falla |
Teclas da HMI |
||||
%SB0006 |
0 |
48 |
CFW_STS_KEY_ESC |
Tecla ESC pressionada |
%SB0006 |
1 |
49 |
CFW_STS_KEY_UP |
Tecla UP pressionada |
%SB0006 |
2 |
50 |
CFW_STS_KEY_HELP |
Tecla HELP pressionada |
%SB0006 |
3 |
51 |
CFW_STS_KEY_DIRECTION |
Tecla DIRECTION pressionada |
%SB0006 |
4 |
52 |
CFW_STS_KEY_DOWN |
Tecla DOWN pressionada |
%SB0006 |
5 |
53 |
CFW_STS_KEY_LOC_REM |
Tecla LOC/REM pressionada |
%SB0006 |
6 |
54 |
CFW_STS_KEY_START |
Tecla START (I) pressionada |
%SB0006 |
7 |
55 |
CFW_STS_KEY_JOG |
Tecla JOG pressionada |
%SB0007 |
0 |
56 |
CFW_STS_KEY_STOP |
Tecla STOP (O) pressionada |
%SB0007 |
1 |
57 |
CFW_STS_KEY_RIGHT |
Tecla RIGHT pressionada |
%SB0007 |
2 |
58 |
CFW_STS_KEY_ENTER |
Tecla ENTER pressionada |
%SB0007 |
3 |
59 |
CFW_STS_KEY_LEFT |
Tecla LEFT pressionada |
Lectura - Funcción Modbus 04 "Read Input Registers"
Velocidad |
||||
%SW0200 |
-- |
12100 |
CFW_STS_MOTOR_SPEED_RPM |
Velocidad del motor en rpm |
%SW0202 |
-- |
12101 |
CFW_STS_MOTOR_SPEED_13BITS |
Velocidad del motor en 13 bits (8192) |
%SW0204 |
-- |
12102 |
CFW_STS_MOTOR_SYNC_SPEED |
Velocidad síncrona del motor en rpm |
%SW0206 |
-- |
12103 |
CFW_STS_SPEED_REFERENCE |
Referencia de velocidad después de rampa en rpm |
%SW0208 |
-- |
12104 |
CFW_STS_SPEED_REFERENCE_13BITS |
Referencia de velocidad después de rampa en 13 bits |
Alarma y Falla |
||||
%SW0210 |
-- |
12105 |
CFW_STS_PRES_ALARM |
Número de alarma que puede estar presente en el inversor |
%SW0212 |
-- |
12106 |
CFW_STS_PRES_FAULT |
Número de falla que puede estar presente en el inversor |
Corriente y Par |
||||
%SW0214 |
-- |
12107 |
CFW_STS_RATED_CURRENT |
Corriente nominal del inversor (HD) en A (x10) |
%SW0216 |
-- |
12108 |
CFW_STS_MOTOR_CURRENT |
Corriente del motor sin filtro en A (x10) |
%SW0218 |
-- |
12109 |
CFW_STS_MOTOR_TORQUE |
Torque del motor sin filtro en % (x10) |
Marcadores de Sistema de Escritura / Lectura (Comando)
Lectura - Funcción Modbus 01 "Read Coils"
Escritura - Funcción Modbus 05 "Write Single Coil" y 15 "Write Multiple Coils"
Address |
Bit |
Modbus |
Tag |
Descripción |
Comando Lógico |
||||
%CB0008 |
0 |
64 |
CFW_CMD_RUN_STOP |
Gira el eje del motor de acuerdo con el valor de la referencia de velocidad (0-Para, 1-Gira) |
%CB0008 |
1 |
65 |
CFW_CMD_GENERAL_ENABLE |
Habilita general el convertidor permitiendo la operación del motor (0-Deshabilita, 1-Habilita) |
%CB0008 |
2 |
66 |
CFW_CMD_SPEED_DIRECTION |
El eje del motor gira en el sentido indicado en la referencia de velocidad (0-Directo, 1-Reverso) |
%CB0008 |
3 |
67 |
CFW_CMD_JOG |
Habilita la función JOG (0-Deshabilita, 1-Habilita) |
%CB0008 |
4 |
68 |
CFW_CMD_R2_REM_MODE |
Selecciona el modo remoto de operacción del convertidor (0-R1, 1-R2) |
%CB0008 |
5 |
69 |
CFW_CMD_SECOND_RAMP |
Selecciona la rampa para acelerar y desacelerar el motor (0-Primera, 1-Segunda) |
%CB6008 |
6 |
70 |
CFW_CMD_QUICK_STOP |
- |
%CB6008 |
7 |
71 |
CFW_CMD_FAULT_RESET |
Ejecuta el mando para reset de la falla |