Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW300 > Ladder > Logic > Logic Boolean >

NOT

Negado Booleano

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque lógico que ejecuta una operación de negado booleano en una variable, almacenando el resultado en otra.

 

Representación Ladder

 

NOT_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variable de referencia para la operación

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el valor booleano negado de la variable de entrada Value.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

NOT_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

NOT_example

 

El ejemplo de arriba realiza la operación "negado" booleano en AUX, almacenando el resultado en AUX2.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   AUX : BYTE := 2#0011_1011;

   AUX2 : BYTE;

END_VAR

 

AUX2 := FB_NOT(

   EN:=DI1,

   Value:=AUX,

   ENO=>DO1);