Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW100 > Ladder > Communication Network > Modbus RTU >

Resumen de Modbus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Operación en la Red Modbus RTU - Modo maestro

 

El CFW300 permite la operación como maestro de la red Modbus RTU. Para esta operación, es necesario observar los siguientes puntos:

 

Solamente la interface RS485 permite operación como maestro de la red.
Es necesario programar, en las configuraciones del producto, el modo de operación como "Maestro", además de la tasa de comunicación, paridad y stop bits, que deben ser las mismas para todos los equipos de la red.
El maestro de la red Modbus RTU no tiene dirección, después la dirección configurada en el CFW300 no es utilizado.
El envío y recepción de telegramas vía interface RS485 utilizando el protocolo Modbus RTU es programado utilizando bloques en lenguaje de programación ladder. Es necesario conocer los bloques disponibles y el software de programación en ladder para poder programar el maestro de la red.
Las siguientes funciones están disponibles para envío de requisiciones por el maestro Modbus:
oFunción 01: Read Coils
oFunción 02: Read Discrete Inputs
oFunción 03: Read Holding Registers
oFunción 04: Read Input Registers
oFunción 05: Write Single Coil
oFunción 06: Write Single Register
oFunción 15: Write Multiple Coils
oFunción 16: Write Multiple Registers

 

 

Bloques para la programación del maestro

 

Para el control y monitoreo de la comunicación Modbus RTU utilizando el CFW300, fueron desarrollados los siguientes bloques, que deben ser utilizados durante la programación en ladder.