Camino:  Equipo (Dispositivos) > MVW3000G4 > Ladder > Data Transfer >

APPERR

Fallos y alarmas de la aplicación.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que genera una alarma o falla de aplicación con el número previamente programado.

 

Representación Ladder

 

APPERR_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variável

Nombre

Tipo de Dado

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitação do bloco

CODE

WORD UINT

Código de falla o alarma:

(1800 - 2299)

- Los números pares generan alarmas;

- Los números impares generan fallos.

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Éxito en la generación de la falla o alarma

 

 

Operación

 

Cuando EN está activo y CODE está en el rango de error de aplicación definido (1800 - 2299), se activa la alarma o falla definida por CODE y se activa la salida ENO.

 

Cuando EN está activo y CODE no está en el rango de error de aplicación definido, se desactiva la salida ENO.

 

Cuando EN está inactivo, se restablece la alarma definida por CODE y se desactiva la salida ENO.

 

 

Fluxograma do Bloco

 

USERERR_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

APPERR_example01

 

El ejemplo de arriba, al identificar nivel TRUE en DI1, genera una alarma con el código 1974 y activa la salida DO1.

 

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

 

END_VAR

 

DO1 := FB_APPERR(EN:=DI1, CODE:=1974);