Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW100 > Ladder > Data Transfer >

MUX

Multiplexador

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que crea una nueva variable WORD a partir de la concatenación de 16 variables BOOL.

 

Representación Ladder

 

MUX_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Bit0 – Bit15

BOOL

Bit de la posición correspondiente en la nueva palabra

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Word

WORD UINT INT

Nueva palabra formada a partir de los bits de entrada

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, concatena los valores booleanos de las variables de entrada y almacena este valor en la variable Word. El Bit0 corresponde al LSB (bit menos significativo) y Bit15 corresponde al MSB (bit más significativo).

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Word permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

MUX_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

MUX_example01

 

El ejemplo de arriba concatena los valores booleanos de los bits de entrada del bloque, formando la palabra de salida almacenada en MYWORD. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   MYWORD : WORD;

END_VAR

 

MYWORD := FB_MUX(

   EN:=DI1,

   Bit0:=DI2,

   Bit1:=DI3,

   Bit2:=DI2,

   Bit3:=DI2,

   Bit4:=DI2,

   Bit5:=DI2,

   Bit6:=DI3,

   Bit7:=DI3,

   Bit8:=DI3,

   Bit9:=DI2,

   Bit10:=DI3,

   Bit11:=DI2,

   Bit12:=DI3,

   Bit13:=DI3,

   Bit14:=DI3,

   Bit15:=DI2,

   ENO=>DO1);