Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW100 > Ladder > Data Transfer >

ILOAD

Carregamento Indireto de Variável

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que carga indirectamente el valor de una variable y lo transfiere para Value.

 

Representación Ladder

 

ILOAD_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Group#

BYTE

Grupo en el que la variable está almacenada

DataType#

BYTE

Tipo de dato de la variable seleccionada

Address

DWORD UDINT DINT

Dirección de la variable global, conforme su grupo

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Value

Conforme selecionado em DataType#

Valor de la variable seleccionada

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, carga en Value el contenido de la variable Address perteneciente al grupo Group#, según el DataType# escogido.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Value permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

ILOAD_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

ILOAD_example01

 

El ejemplo de arriba carga el valor de la dirección 40 del grupo 2 (GLOBAL_SYSTEM %S), que representa el status de la variable en formato UINT para VALUE. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   ADDRESS : DINT := 40;

   VALUE : UINT;

END_VAR

 

VALUE := FB_ILOAD(

   EN:=DI1,

   Group:=2,

   DataType:=6,

   Address:=ADDRESS,

   ENO=>DO1);