Camino:  Equipo (Dispositivos) > CFW100 > Ladder > Conversion > DWORD >

REAL_TO_DWORD

Conversão de Real para Double Word

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que realiza la conversión de un valor REAL a un valor DWORD.

 

Representación Ladder

 

REAL_TO_DWORD_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

REAL

Valor en REAL

VAR_OUTPUT

ENO

BOOL

Fin de operación

Result

DWORD UDINT DINT

Valor en DWORD

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, interpreta el valor de Value como REAL y realiza la conversión para DWORD, almacenando el resultado en Result.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado.

 

El valor de ENO pasa al próximo bloque Ladder el valor de EN luego de finalizada la operación.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

REAL_TO_DWORD_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

REAL_TO_DWORD_example01

 

REAL_TO_DWORD_example02

 

REAL_TO_DWORD_example03

 

Los ejemplos de arriba realizan la conversión de la variable VALUE, en REAL, para un valor DWORD, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida ENO es activada. Observe que los resultados son truncados en decimal y son tomados en consideración solamente los treinta y dos bits menos significativos.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : REAL := 1952.491;

   RESULT : DINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_REAL_TO_DWORD(EN:=DI1, Value:=VALUE, ENO=>DO1);