Camino:  Equipo (Dispositivos) > WECC300 > Parámetros >

Parámetros de Usuario

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parámetros de Usuario

 

Para abrir la pantalla de configuración de los parámetros de usuario basta hacer clic en la opción "Parámetros del Usuario", en el nudo parámetros del árbol del proyecto, o hacer clic en el ícono indicado en la barra de herramientas del archivo de parámetros.
 

xmlparametersfilesupport_img_21

 

 

Pantalla de Configuración

 

En la pantalla de configuración de los parámetros de los usuarios es posible definir varios atributos de los parámetros, tales como descripción, valores mínimos y máximos, unidad, dígito, tipo de datos, entre otros.

 

xmlscreeneditorfilesupport_common_fig_note

¡NOTA!

Estas configuraciones serán exhibidas automáticamente en el archivo de parámetros, no obstante, para que sean enviados al equipo es necesario realizar el download del recurso.

 

xmlparametersfilesupport_img_22

 

Campos de tabla:

 

Parámetro: Identificación del parámetro de usuario.

 

Descripción: Descripción del parámetro de usuario en la tabla de parámetros. En los dispositivos que tienen HMI basadas en texto, la descripción se envía al dispositivo y se muestra en la HMI.

 

Mínimo: Valor mínimo de entrada para el parámetro.

 

Máximo: Valor máximo de entrada para el parámetro.

 

Unidad: Unidad que se muestra en la HMI del dispositivo.

 

Valor predeterminado: Valor cargado cuando se selecciona restauración estándar de fábrica.

 

Retentivo: Conserva el valor después de reiniciar lo dispositivo.

 

Hexadecimal: Muestra el valor en hexadecimal.

 

Decimales: Número de dígitos decimales para mostrar el valor.

 

Tipo de datos: Tipo de datos de parámetro utilizado por la aplicación de ladder.

 

Contraseña: Habilita la solicitud de contraseña cambiando el valor del parámetro.

 

Solo lectura: No permite la escritura de valores en el parámetro por la red de comunicación o la HMI. La escritura se realiza solo mediante la aplicación de escalera.

 

Muestra HMI: Muestra el parámetro en la HMI..

 

Realiza modificaciones: Opciones de confirmación al cambiar el parámetro:
oSin confirmación: no solicita confirmación al cambiar el parámetro.
oCon la confirmación y el motor parado: Solicitar confirmación y permitir el cambio solo con el motor parado.
oCon confirmación: solicite confirmación al cambiar el parámetro.

 

Motor parado: Realice el cambio solo con el motor parado.

 

Ayuda: En los dispositivos que tienen HMI basada en texto, puede editar un texto de ayuda para el parámetro.

 

Exhibición del parámetro del usuario

 

Los parámetros del usuario serán exhibidos en la tabla de parámetros, conforme configurados en la pantalla de configuración.

 

xmlparametersfilesupport_img_23