Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Setup > Janelas de Configuração >

Modbus TCP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

xmlsetupconfigurationplc300_setupconfig_fig9

 

É possível configurar porta TCP, Unit ID, autenticação de IP e timeout do Gateway Modbus TCP/RTU do PLC300 numa rede Ethernet utilizando o protocolo ModbusTCP.

 

Autenticação IP: 4 bytes de endereço que identificam o único endereço IP remoto que pode se conectar ao PLC300. Todos os campos em zero desabilitam a autenticação de IP e qualquer endereço remoto pode se conectar ao PLC300;
Porta TCP: 0 a 65535,
Unit ID: 1 a 255,
Gateway Timeout: 20 a 5000 ms.