Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Comunicação >

Download

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

O download do recurso realiza o download dos arquivos de configuração das áreas de memória, dos dados voláteis, dos dados retentivos, dos programas, das telas, alarmes, código fonte  e receitas para a memória interna do equipamento, configuração do setup e configuração da rede CANopen.

 

Figura 1 - Janela de download do recurso

Figura 1 - Janela de download do recurso

 

É possível também realizar as seguintes operações durante o download do recurso:

 

Inicializar variáveis: Inicializa as variáveis voláteis, retentivas e de saída. Esta opção somente está disponível a partir da versão 1.70 do firmware, nas versões mais antigas as variáveis sempre são inicializadas a cada download.
Limpar histórico de alarmes: Exclui os dados armazenados do histórico de alarmes. É recomendado limpar esta área sempre que as áreas de memória são alteradas ou a configuração dos alarmes tenha sido alterada.
Download do código fonte: Realiza o download do código fonte do recurso.
Download de receitas na memória interna: Realiza o download do arquivo contendo os dados das receitas configuradas com a opção de armazenamento na RAM.
Desabilitar mestre CANopen durante o download: Desabilita o mestre CANopen durante o download.
Parar/Executar o programa automaticamente: Desabilita as janelas de aviso de que o programa será parado (Figura 2) e a janela de pergunta se é desejado executar o programa (Figura 3).
Configuração de setup: Realiza o download dos dados da configuração setup.
Configuração CANopen: Realiza o download da configuração da rede CANopen.

 

Figura 2 - Janela de aviso que o programa será parado

Figura 2 - Janela de aviso que o programa será parado

 

Figura 3 - Janela de pergunta executar o programa

Figura 3 - Janela de pergunta executar o programa

 

Download dos arquivos SD card

 

Em alguns dispositivos (somente PLC300), caso o usuário tenha configurado uma ou mais receitas com a opção de armazenamento no SD card, a janela de confirmação de download de arquivos no SD card irá aparecer (Figura 4). Para que a janela apareça, é necessário que o SD card esteja conectado ao equipamento.

 

Figura 4 - Janela de confirmação de download no SD card

Figura 4 - Janela de confirmação de download no SD card