Bloco que calcula a divisão dos valores de Value1 e Value2, armazenando o resultado em Result.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Value1 |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL |
Dividendo da operação |
|
Value2 |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL |
Divisor da operação |
|
VAR_OUTPUT |
Done |
BOOL |
Fim de operação |
Result |
BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT REAL |
Variável que armazena o resultado da operação |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, envia para a saída Result a divisão das variáveis Value1 e Value2. O valor armazenado será a divisão exata caso Result seja REAL, ou, nos demais casos, apenas o quociente da divisão. Não havendo erros, a variável Done é setada. Caso haja algum erro na operação, Done não é setado, permanecendo em estado FALSE, enquanto Result permanece com seu valor inalterado.
Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado e Done permanece em FALSE.
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder

O exemplo acima calcula a divisão das variáveis VALUE1 e VALUE2, armazenando o resultado final em RESULT. Como RESULT é do tipo SINT, apenas o quociente da divisão é armazenado nela.

O exemplo acima calcula a divisão das variáveis VALUE1 e VALUE2, armazenando o resultado final em RESULT. Como RESULT é do tipo REAL, o valor exato da divisão é armazenado nela.

O exemplo acima calcula a divisão das variáveis VALUE1 e VALUE2, armazenando o resultado final em RESULT. Como RESULT é do tipo SINT, apenas o quociente da divisão é armazenado nela. Observe que o bloco aceita argumentos de ambos os sinais.

O exemplo acima calcula a divisão das variáveis VALUE1 e VALUE2, armazenando o resultado final em RESULT. Como VALUE2 é zero, o bloco gera um erro de execução, RESULT permanece inalterado e a saída é desabilitada.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR VALUE1 : SINT := 70; VALUE2 : SINT := -8; RESULT : SINT; END_VAR
RESULT := FB_DIV( EN:=DI1, Value1:=VALUE1, Value2:=VALUE2, Done=>DO1);
|
|---|