Bloco que realiza a conversão de dois valores de 16 bits (WORD) em um valor de 32 bits (DWORD).
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Value1 |
WORD UINT INT |
Primeira WORD (menos significativa) |
|
Value2 |
WORD UINT INT |
Segunda WORD (mais significativa) |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação |
Result |
DWORD UDINT DINT |
Valor em DWORD |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, concatena as duas variáveis de 16 bits em Value1 e Value2 para formar uma de 32 bits, sendo que Value1 é a parte menos significativa e Value2 a mais significativa. O valor é armazenando em Result.
Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.
O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder


Os exemplos acima realizam a concatenação de duas variáveis de entrada do tipo WORD formando uma variável do tipo DWORD de saída. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR VAL1 : INT := 4; VAL2 : INT := 1; RESULT : DINT; END_VAR
RESULT := FB_WORDS_TO_DWORD( EN:=DI1, Value1:=VAL1, Value2:=VAL2, ENO=>DO1);
|
|---|