Bloco que realiza a conversão de um valor 4x BYTE para um valor DWORD.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Value1 |
BYTE USINT SINT |
Valor do primeiro BYTE (menos significativo) |
|
Value2 |
BYTE USINT SINT |
Valor em BYTE |
|
Value3 |
BYTE USINT SINT |
Valor em BYTE |
|
Value4 |
BYTE USINT SINT |
Valor do quarto BYTE (mais significativo) |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação |
Result |
DWORD UDINT DINT |
Valor em DWORD |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, concatena as quatro variáveis de 8 bits em Value1, Value2, Value3 e Value4 para formar uma variável de 32 bits, na qual Value1 é a parte menos significativa e Value4 a mais significativa. O valor é armazenando em Result.
Quando EN possui valor FALSE, Result permanece inalterado.
O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Fluxograma do Bloco

Exemplo em Ladder


Os exemplos acima realizam a concatenação das quatro variáveis de entrada do tipo BYTE formando uma variável do tipo DWORD de saída. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.
Exemplo em ST
O exemplo abaixo, exibe as instruções para aplicação do exemplo acima na linguagem ST.
VAR VALUE1 : SINT := 0; VALUE2 : SINT := 1; VALUE3 : SINT := 0; VALUE4 : SINT := 0; RESULT : DINT; END_VAR
RESULT := FB_BYTES_TO_DWORD( EN:=DI1, Value1:=VALUE1, Value2:=VALUE2, Value3:=VALUE3, Value4:=VALUE4, ENO=>DO1);
|
|---|