Caminho:  Comunicação >

Cabos

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

A figura abaixo apresenta o detalhamento do cabo para a conexão USB ponto-a-ponto.

 

Figura 1 - Cabos USB

Figura 1 - Cabos USB

 

A figura abaixo apresenta os conectores.

Figura 2 - Conectores USB

Figura 2 - Conectores USB

 

A = Conector Tipo A

B = Conector Tipo B

 

Tamanho máximo do cabo: 3 metros.

 

wpscommunicationsupport_common_fig_note

NOTA!

Utilize sempre cabo de interconexão USB blindado padrão (Standard Host/Device Shielded USB Cable). Cabos sem blindagem podem provocar erros de comunicação.

 

wpscommunicationsupport_common_fig_note

NOTA!

A conexão USB é isolada galvânicamente da rede elétrica de alimentação e de outras tensões elevadas internas ao drive. A conexão USB, porém, não é isolada do terra de proteção (PE). Usar laptop isolado para ligação ao conector USB ou desktop com conexão ao mesmo terra de proteção (PE) do drive.

 

 

Sugestões de Compra

 

Fabricante:

•Samtec, Inc: http://www.samtec.com/

 

Se você desejar comprar um cabo USB diretamente da Samtec, por favor veja abaixo.

 

Descrição

Item

Cabo USB blindado de alta velocidade Revisão 2.0, 1 m, Samtec

USBC-AM-MB-B-B-S-1

Cabo USB blindado de alta velocidade Revisão 2.0, 2 m, Samtec

USBC-AM-MB-B-B-S-2

Cabo USB blindado de alta velocidade Revisão 2.0, 3 m, Samtec

USBC-AM-MB-B-B-S-3

 

No momento em que este manual foi escrito, a especificação era encontrada em

http://www.samtec.com/ftppub/cpdf/USBC-AM-BM-B-B-S-X-MKT.pdf