Caminho:  Equipamentos (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Data Transfer >

ReadRecipe

Leitor de Dados de Receita

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloco que obtém a receita de um arquivo de receitas e o envia a uma variável.

 

Representação Ladder

 

READRECIPE_block

 

Estrutura do Bloco

 

Tipo de Variável

Nome

Tipo de Dado

Descrição

VAR_INPUT

Execute

BOOL

Habilitação do bloco

FILENAME#

STRING

Nome do arquivo de receitas

INDEX

WORD UINT

Indice da receita a ser lida

VAR_OUTPUT

Q

BOOL

Fim de operação

ERROR

BOOL

Sinalizador de ocorrência de erro

ERRORID

BYTE USINT

Identificador do erro ocorrido

DST

STRUCT

Variável onde serão salvos os dados lidos

VAR

READRECIPE_INST_0

READRECIPE

Instância de acesso à estrutura do bloco

 

Funcionamento

 

Este bloco, quando identifica uma borda de subida em Execute, obtém os dados da receita selecionada pelo índice INDEX no arquivo FILENAME# e os envia à DST. Caso tudo ocorra com sucesso, Q recebe TRUE e permanece assim enquanto Execute for TRUE.

 

wpshelp_common_fig_note

NOTA!

Receitas armazenadas na RAM são identificadas por 'NOME_DA_RECEITA'. Receitas armazenadas no cartão SD são identificadas por 'NOME_DA_RECEITA.CSV'.

 

Quando Execute possui valor FALSE, DST permanece inalterado.

 

Caso haja algum erro na execução, a saída Error é ativada e ErrorID exibe o código do erro segundo a tabela abaixo.

 

Código

Descrição

1

Receita incompleta

2

Estrutura inválida

3

Receita inexistente

4

Arquivo inválido

5

Arquivo inexistente ou SD card inválido

6

SD card bloqueado para escrita

7

SD card ocupado (log ou outra utilização)

 

Fluxograma do Bloco

 

READRECIPE_flowchart

 

Exemplo

 

READRECIPE_example01

 

O exemplo acima busca o índice 3 do arquivo de receitas armazenado na RAM 'RECIPE_RAM'. O bloco não encontra o arquivo especificado, habilitando a saída ERROR com ERRORID de valor 5 e desativando a saída Q.

 

READRECIPE_example02

 

O exemplo acima busca o índice 3 do arquivo de receitas armazenado na RAM 'RECIPE_RAM'. O bloco encontra o arquivo especificado, porém não encontra o índice 3, habilitando a saída ERROR com ERRORID de valor 3 e desativando a saída Q.

 

READRECIPE_example03

 

O exemplo acima busca o índice 3 do arquivo de receitas armazenado na RAM 'RECIPE_RAM'. O bloco encontra o arquivo e o índice especificado, armazena os valores em DST, desabilita a saída ERROR e ativa a saída Q.