Bloco que cria uma nova variável WORD a partir da concatenação de 16 variáveis BOOL.
Representação Ladder

Estrutura do Bloco
Tipo de Variável |
Nome |
Tipo de Dado |
Descrição |
VAR_INPUT |
EN |
BOOL |
Habilitação do bloco |
Bit0 – Bit15 |
BOOL |
Bit da posição correspondente na nova palavra |
|
VAR_OUTPUT |
ENO |
BOOL |
Fim de operação |
Word |
WORD UINT INT |
Nova palavra formada a partir dos bits de entrada |
Funcionamento
Este bloco, quando tem um valor TRUE em EN, concatena os valores booleanos das variáveis de entrada e armazena este valor na variável Word. O Bit0 corresponde ao LSB (bit menos significativo) e Bit15 corresponde ao MSB (bit mais significativo).
Quando EN possui valor FALSE, Word permanece inalterado.
O valor de ENO repassa para o próximo bloco Ladder o valor de EN após finalizada a operação.
Fluxograma do Bloco

Exemplo

O exemplo acima concatena os valores booleanos dos bits de entrada do bloco, formando a palavra de saída armazenada em MYWORD. O bloco finaliza com sucesso e a saída ENO é ativada.