WEMOB Display

Notas de Lançamento

Sobre

Repositório para download de atualizações relacionadas ao firmware dos displays da linha de produtos WEG WEMOB.

Atualização

É possível atualizar um produto P-046-H-2C HW2 para utilizar sua nova versão do display com multi-idiomas, porém, é necessário atualizar o firmware do produto para uma versão a partir da 3.3.0, além disso é obrigatório a atualização do firmware do display seguindo as instruções a seguir.

Instruções

  1. Acessar o repositório da versão de firmware do display, nacional ou multi idiomas, de acordo com a versão de firmware do produto.
  2. Selecionar a linha de produto correspondente e baixar o arquivo do repositório.
  3. Extrair o arquivo baixado e copiar a pasta VT_SET (ou STONE para displays Station atuais) para a pasta raíz de um pendrive.
  4. Abrir a estação e localizar o conector USB no display.
  5. Com a estação ligada, plugar o pendrive com o arquivo baixado no display.
  6. Aguardar o display baixar todos os arquivos do pendrive, ao terminar ele realizará avisos sonoros.

Display Station

As estações WEMOB Station podem possuir duas versões de displays:

  • A versão anterior, de placa verde (modelo STVA), possui separação de firmware para o tipo CCS1 e CCS2.
    Imagem do display anterior
    Display antigo, possui versionamento baseado no conector (CCS1 ou CCS2).
  • A versão atual, de placa preta (modelo STWA).
    Imagem do display atual
    Display novo.
  • Recomendamos instalar sempre a versão mais recente compatível.

    Em caso de dúvida, consulte a tabela:

    Display Tipo de conector Versão disponível Observações
    Atual (placa preta) Independente hw2_v2.0 Compatível a partir da versão 2.6.0 e superiores dos produtos STATION
    hw2_v1.0 -
    Anterior (placa verde) CCS2 hw1_ccs2_v2.0 -
    hw1_ccs2_v1.1 -
    hw1_ccs2_v1.0 -
    CCS1 hw1_ccs1_v1.1 -
    hw1_ccs1_v1.0 -

    Display Parking

    As estações WEMOB Parking podem possuir duas versões de displays:

  • A versão anterior, de placa verde (modelo STVA), possui separação de firmware entre os produtos P-046-H-2C e P-046-H-1T-S.
    Imagem do display anterior
    Display antigo, possui versionamento baseado no produto (P-046-H-2C ou P-046-H-1T-S).
  • A versão atual, de placa preta (modelo STWA), compatível somente com a versão de firmware da estação 4.6.0 ou superior.
    Imagem do display atual
    Display novo, funciona para ambos os produtos.
  • Nos produtos Parking 2 Cabos, há dois tipos de display: nacional (idioma PT-BR) e multi-idiomas (PT-BR,EN, ES)

    • Até a versão 3.1.22, a linha WEMOB Parking suporta apenas o display nacional.
    • A partir da versão 3.2.0, suporta também o display multi-idiomas.

    Nos produtos Parking Plug, o display é compatível com todas as versões do produto.

    Recomendamos instalar sempre a versão mais recente compatível.

    Em caso de dúvidas, consulte a tabela abaixo:

    Produto Versão de Firmware do Display Compatibilidade em relação a versão da estação
    P-046-H-2C hw2_v1.0 Compatível com a versão 4.6.0 e superiores
    hw1_P-046-H-2C_v3.3 Retrocompatível com a versão anterior (3.4.x) e superiores
    hw1_P-046-H-2C_v3.2 Retrocompatível com a versão anterior (3.4.x) e superiores
    hw1_P-046-H-2C_v3.1 Compatível a partir da versão 3.4.x
    hw1_P-046-H-2C_v3.0 Compatível a partir da versão 3.3.x
    hw1_P-046-H-2C_v2.0 Compatível com as versões 3.2.x
    hw1_P-046-H-2C_v1.0_pt-BR Compatível até a versão 3.1.22
    P023-H-1C-1P hw2_v1.0 Compatível com a versão 4.6.0 e superiores
    hw1_P023-H-1C-1P_v3.2 Compatível com todas as versões, até o momento
    hw1_P023-H-1C-1P_v3.1
    hw1_P023-H-1C-1P_v3.0