Pular para o conteúdo principal

Lançamento do WPS 3.20

· 14 min de leitura
WPS Development Team
WEG Automation

O WPS 3.20 traz melhorias práticas ao software, começando por uma experiência visual mais refinada e uma plataforma de documentação totalmente renovada.

A interface do WPS continua familiar, mas agora apresenta um visual mais moderno, limpo e confortável de usar. O manual deu um passo maior: WPS Help agora é WPS Docs, com melhor navegação, busca aprimorada, organização de conteúdo mais clara e uma experiência de leitura projetada para dispositivos e fluxos de trabalho atuais.

Esta versão também introduz assistentes guiados para o SCA700, um novo produto da WEG, e inclui atualizações importantes, como configuração integrada de CANopen, instalação de dispositivos por categoria, melhorias de desempenho e correções gerais.

Atualização visual do WPS 3.20 com temas Flat Light e Flat Dark

Uma experiência visual mais refinada

O WPS 3.20 traz uma atualização visual que confere ao software um aspecto mais moderno, sem alterar a forma como o aplicativo é utilizado.

A estrutura da interface permanece familiar, mas a apresentação visual foi aprimorada com os temas Flat Light e Flat Dark atualizados. O resultado é uma aparência mais limpa, moderna e equilibrada, especialmente quando comparada ao tema anterior, que poderia parecer ultrapassado nos ambientes de trabalho atuais.

Esta atualização melhora o visual geral do WPS, preservando os fluxos de trabalho que os usuários já conhecem. As telas parecem mais leves, os elementos visuais são mais consistentes e o aplicativo torna-se mais confortável para longas sessões de configuração e monitoramento.

O que muda no uso diário?

O WPS mantém o fluxo de trabalho familiar, mas a interface agora parece mais limpa, mais legível e mais adequada para uso prolongado.

Tema Claro Flat

O novo tema Flat Light confere ao WPS uma aparência mais clara, limpa e minimalista.

Ele reduz o ruído visual e melhora a percepção de organização em toda a aplicação. Para usuários que preferem uma interface clara, este tema proporciona uma experiência mais refinada, mantendo uma boa legibilidade de parâmetros, menus e áreas de configuração.

Juntos, os temas Flat Light e Flat Dark tornam o WPS mais adaptável a diferentes ambientes e preferências do usuário.

Uma nova experiência no WPS Docs

O manual do WPS foi renovado.

O que antes era conhecido como WPS Help agora é WPS Docs: uma experiência de documentação mais moderna, com melhor navegação, busca aprimorada, maior legibilidade e uma estrutura capaz de evoluir mais facilmente ao longo do tempo.

Esta é uma das melhorias mais importantes do WPS 3.20. O manual deixou de ser apenas um local para armazenar informações de referência. Agora, ele é um ambiente de suporte mais prático, projetado para ajudar os usuários a encontrar respostas, compreender recursos e navegar pela documentação com menos esforço.

WPS Docs com modos de leitura claro e escuro

De WPS Help para WPS Docs

O objetivo do WPS Docs não é apenas ter uma aparência melhor. É tornar as informações mais fáceis de encontrar, de ler e de manter atualizadas.

Busca melhor

A busca é uma das maiores melhorias no WPS Docs.

A nova estrutura da documentação permite uma indexação mais eficaz do conteúdo, facilitando a localização de páginas por nome de dispositivo, recurso, função, procedimento ou palavra-chave. Isso é especialmente útil ao buscar informações específicas de configuração ou quando não se sabe a localização exata de um tópico.

Para um manual utilizado durante a execução de tarefas reais, a qualidade da busca é importante. Uma boa experiência de busca reduz o tempo gasto navegando pelas seções e ajuda a encontrar a informação correta mais rapidamente.

O WPS Docs também melhora a forma como as informações são organizadas.

O menu lateral está mais limpo, as categorias são mais fáceis de entender e o conteúdo relacionado está agrupado de forma mais lógica. Muitos textos também foram reescritos ou reorganizados para melhorar a clareza, tornando os procedimentos e as explicações mais fáceis de acompanhar.

O novo layout melhora a experiência de leitura em diferentes tamanhos de tela, tornando o manual mais confortável de usar em desktops, notebooks e outros dispositivos.

Modos de leitura claro e escuro

O WPS Docs oferece suporte aos modos de leitura claro e escuro.

Isso proporciona mais flexibilidade ao ler o manual em diferentes ambientes. O modo claro funciona bem para uso geral, enquanto o modo escuro pode ser mais confortável em condições de pouca luz ou durante sessões de leitura mais longas.

Páginas de visão geral do dispositivo mais completas

As páginas de visão geral dos dispositivos agora são muito mais úteis.

Em vez de apresentar apenas informações básicas, estas páginas agora funcionam como um ponto de acesso prático para cada dispositivo. Elas podem incluir uma breve descrição, imagem do produto, recursos suportados, número de Function Blocks suportados, versões de firmware suportadas, a versão de firmware mais recente disponível e informações adicionais específicas do dispositivo.

Eles também incluem cartões de navegação rápida que levam os usuários diretamente a áreas importantes da documentação daquele produto.

Abra um exemplo de visão geral do dispositivo

Seções de blocos de função pesquisáveis

As informações dos blocos de função também são mais fáceis de explorar.

As páginas de dispositivos agora podem incluir uma seção dedicada a Function Blocks, com índice e barra de pesquisa, facilitando a localização dos Function Blocks suportados por aquele dispositivo específico.

Inclui também uma página de visão geral dos Function Blocks, onde todos os Function Blocks suportados pelo sistema podem ser pesquisados em um único local.

Abra a visão geral dos Function Blocks

Por que isso é útil?

Ao trabalhar com dispositivos que suportam muitos Function Blocks, um índice pesquisável torna o manual muito mais prático. Em vez de percorrer longas listas manualmente, os usuários podem pesquisar diretamente o Function Block de que precisam e acessar a documentação relacionada com mais rapidez.

Perguntas frequentes

O WPS Docs também apresenta uma seção de perguntas frequentes.

Esta área reúne perguntas recorrentes, explicações práticas e respostas diretas para situações comuns encontradas durante o uso do WPS. A intenção é que ela cresça ao longo do tempo, à medida que novas dúvidas surgem e mais tópicos de suporte são identificados.

Abra as perguntas frequentes

Acesso mais fácil ao manual

A nova documentação também pode ser instalada a partir do navegador como um atalho dedicado para o manual, facilitando o acesso a ele durante o trabalho diário.

Isso é especialmente útil quando a documentação precisa ser consultada com frequência ou quando o acesso à internet é limitado, instável ou indisponível. Uma vez instalado e configurado para uso offline, o WPS Docs permanece acessível diretamente no computador, reduzindo a necessidade de procurar o manual sempre que informações de suporte forem necessárias.

Isso aproxima a documentação da maneira como o WPS é utilizado na prática: disponível ao configurar dispositivos, verificar procedimentos, analisar recursos suportados ou buscar respostas durante atividades de comissionamento e manutenção.

Documentação mais próxima do seu fluxo de trabalho!

O WPS Docs pode ser instalado como um atalho dedicado e acessado offline, ajudando a manter informações importantes disponíveis mesmo quando a conexão com a internet não é confiável.

Saiba como instalar e acessar o WPS Docs offline

Instalação de dispositivos por categoria

O WPS 3.20 introduz uma experiência de instalação mais focada.

Em versões anteriores, instalar o WPS também significava instalar todos os dispositivos suportados, mesmo quando apenas uma família de produtos específica era necessária. Isso podia tornar a instalação maior do que o necessário e adicionar conteúdo que não seria utilizado no trabalho diário.

Agora, o instalador permite escolher quais categorias de dispositivos devem ser incluídas.

Novo instalador do WPS com categorias

Isso torna a instalação mais leve, mais focada e mais bem alinhada aos produtos que você realmente usa. Em vez de instalar tudo por padrão, o WPS pode ser preparado contendo apenas os grupos de dispositivos necessários para o seu ambiente de trabalho.

Instale apenas o que você precisa

Se você trabalha com uma linha de produtos ou tipo de aplicação específicos, o WPS agora pode ser instalado incluindo apenas as categorias de dispositivos relacionadas, reduzindo o conteúdo desnecessário no computador.

Isso é especialmente útil em ambientes onde o WPS é utilizado para um conjunto definido de dispositivos, ajudando a tornar a instalação mais prática e fácil de manter.

Explorador de Arquivos nativo do Windows

O WPS agora utiliza o Explorador de Arquivos nativo do Windows para a seleção de arquivos.

Essa mudança torna as ações de abrir, salvar e localizar arquivos mais familiares, pois a janela de arquivos agora segue a mesma experiência já utilizada em todo o Windows.

Isso também permite que o WPS aproveite recursos do sistema operacional, como pastas fixadas, locais recentes, atalhos e diretórios favoritos. Para usuários que organizam projetos por meio de pastas do Windows, isso torna o acesso aos arquivos mais direto e natural.

Uma experiência familiar com arquivos

A seleção de arquivos no WPS agora funciona de maneira mais próxima à experiência padrão do Windows, facilitando o acesso a pastas e locais usados com frequência.

O benefício é: menos surpresas ao trabalhar com arquivos e uma experiência mais fluida ao navegar por pastas de projeto, backups, arquivos de parâmetros e outros recursos.

Variáveis globais unificadas com MultiView

O WPS 3.20 introduz uma nova maneira de trabalhar com variáveis globais por meio de MultiView.

As variáveis globais agora são gerenciadas por meio de duas visualizações sincronizadas: uma visualização em tabela estruturada e uma visualização de texto integrada ao editor de Texto Estruturado (Structured Text). Ambas as visualizações representam os mesmos dados; portanto, as alterações feitas em uma visualização são refletidas na outra.

Isso torna o fluxo de trabalho mais flexível. A visualização em tabela é útil para navegar, criar, editar e remover variáveis em um formato mais organizado. A visualização em texto é útil ao trabalhar mais próximo da representação em Structured Text.

Variáveis globais em visualizações de tabela e texto

Duas visões, uma fonte de informação

As variáveis globais agora podem ser gerenciadas por meio de visualizações sincronizadas em tabela e texto, facilitando a escolha do formato mais adequado à tarefa.

O MultiView também aprimora a organização dos arquivos de variáveis globais no projeto. O WPS agora permite criar novos arquivos de variáveis globais, organizá-los em pastas e atribuir nomes personalizados.

Organização de arquivos de variáveis globais no MultiView

Isso proporciona maior controle sobre a estrutura do projeto, especialmente ao trabalhar com aplicações maiores ou quando as variáveis precisam ser separadas por função, dispositivo, área ou contexto da aplicação.

O resultado é uma experiência mais organizada e consistente para o gerenciamento de Variáveis Globais, mantendo a flexibilidade de trabalhar no formato que faz mais sentido para cada situação.

Novos tipos de dados elementares

O WPS 3.20 amplia as capacidades de programação com novos tipos de dados elementares baseados na norma IEC 61131-3.

Esta atualização adiciona suporte a tipos de dados usados para representar valores de duração, data, hora do dia e combinação de data e hora. Esses tipos facilitam o trabalho com informações temporais de uma maneira mais padronizada e expressiva.

Os novos tipos de dados suportados são:

Tipo de dadoDescriçãoRepresentação
TIMERepresenta intervalos de tempo ou durações.Tipo de 32 bits sem sinal, armazenado em milissegundos.
DATERepresenta uma data absoluta.Tipo de 32 bits sem sinal, armazenado internamente em segundos a partir de 1970-01-01.
TIME_OF_DAY (TOD)Representa um horário específico dentro de um dia.Tipo de 32 bits sem sinal, armazenado em milissegundos a partir de 00:00:00.
DATE_AND_TIME (DT)Representa um valor combinado de data e hora.Armazenamento temporal absoluto, representado em segundos a partir de 1970-01-01 00:00:00.

Essas adições tornam o ambiente de programação mais completo para aplicações que precisam lidar com informações baseadas no tempo, como atrasos, agendamentos, carimbos de data/hora, registros de eventos e lógica baseada em datas.

Uma programação baseada no tempo mais expressiva

Com esses novos tipos de dados, o WPS pode representar hora, datas, valores de horário diário e informações combinadas de data e hora de uma maneira mais padronizada.

A configuração CANopen agora faz parte do WPS.

O configurador CANopen agora está integrado diretamente ao WPS.

Anteriormente, a configuração CANopen era realizada por meio de uma ferramenta separada. A partir da versão WPS 3.20, esse fluxo de trabalho passa a integrar o ambiente principal do WPS, tornando o processo de configuração mais conectado e de acesso mais fácil.

Esta é uma etapa importante para usuários que trabalham com redes CANopen. Você pode criar uma rede, adicionar dispositivos, configurar objetos de comunicação, conectar dados de processo e monitorar a rede sem sair do WPS.

Um fluxo de trabalho CANopen mais integrado

A configuração CANopen não está mais separada do ambiente principal do WPS. A configuração da rede e as operações com dispositivos agora podem ocorrer em um fluxo de trabalho mais unificado.

Com o configurador CANopen integrado, o WPS oferece suporte a etapas fundamentais de configuração, tais como:

  • Criando uma nova configuração de rede CANopen;
  • Adicionando dispositivos à rede;
  • Configuração de dispositivos Gerenciador e Servidor;
  • Importação de arquivos EDS para dispositivos compatíveis;
  • Configurando objetos de comunicação;
  • Configurando e conectando PDOs;
  • Monitoramento da rede online;
  • Verificando estados de comunicação e diagnósticos.

A principal melhoria não é apenas o fato de o configurador estar agora disponível dentro do WPS. O verdadeiro ganho é contar com um fluxo de trabalho mais completo em um único local, reduzindo a necessidade de alternar entre ferramentas durante a configuração e a análise do CANopen.

Abra o novo Guia do Configurador CANopen

Criação de recursos mais rápida

A criação de recursos foi otimizada no WPS 3.20.

Esta melhoria aborda um ponto de atenção recorrente em versões anteriores: em algumas situações, a criação de um recurso podia levar mais tempo do que o esperado, especialmente quando não havia uma conexão ativa com o dispositivo.

Nesta versão, o processo foi aprimorado para reduzir o tempo de espera e tornar a criação de recursos mais responsiva.

Isso é particularmente importante em fluxos de trabalho repetitivos, nos quais pequenos atrasos podem interromper o ritmo de trabalho. Com a criação mais rápida de recursos, o WPS torna-se mais fluido ao preparar projetos, organizar dispositivos ou criar recursos antes que uma conexão seja estabelecida.

Desempenho de comunicação aprimorado

O WPS 3.20 também inclui melhorias importantes na comunicação com o dispositivo.

O fluxo de comunicação foi revisado para melhorar o desempenho e tornar a troca de dados mais eficiente durante o uso. Isso contribui para proporcionar uma experiência mais estável e responsiva ao realizar operações que dependem da comunicação com dispositivos.

Essa melhoria pode tornar a interação com o dispositivo mais fluida, especialmente durante tarefas de monitoramento, configuração e aquelas que dependem de comunicação.

O resultado não é um novo fluxo de trabalho, mas uma base melhor para o uso diário: comunicação mais eficiente e uma experiência mais fluida quando o WPS precisa trocar informações com dispositivos.

Comparação aprimorada de arquivos de parâmetros

O WPS 3.20 torna a comparação de arquivos de parâmetros mais legível e mais útil durante o trabalho de análise real.

Ao comparar dois arquivos de parâmetros, o WPS agora apresenta as informações em um formato mais claro e objetivo. Em vez de exibir detalhes técnicos desnecessários, a comparação destaca as informações de parâmetros mais relevantes para a análise: a identificação do parâmetro e seu valor.

Comparação de arquivos de parâmetros aprimorada no WPS

Isso facilita a revisão de diferenças entre arquivos, a compreensão do que mudou e a análise de conjuntos de parâmetros com menos ruído visual.

Para atividades de manutenção, comissionamento, solução de problemas ou revisão de projetos, essa melhoria torna a comparação de parâmetros mais prática e fácil de interpretar.

Mais clareza ao comparar parâmetros

A comparação de parâmetros agora se concentra nos valores relevantes para a análise, ajudando a reduzir o ruído visual e tornando as diferenças mais fáceis de compreender.

SCA700 Suporte e assistentes

O WPS 3.20 adiciona suporte para SCA700, um novo produto da WEG, e introduz assistentes dedicados projetados especificamente para sua configuração.

Este é um dos principais destaques desta versão. Os assistentes do SCA700 foram criados para tornar a configuração mais rápida, clara e segura. Em vez de buscar manualmente cada parâmetro envolvido em cenários comuns de configuração, o WPS agora oferece fluxos guiados que ajudam a organizar a configuração passo a passo.

Assistente do SCA700 no WPS

Os assistentes do SCA700 auxiliam em tarefas importantes de configuração, incluindo:

  • Configuração básica inicial;
  • Configuração do Motion de avanço manual (jog);
  • Configuração da aplicação do posicionador;
  • Ajuste de ganho;
  • Configuração guiada de parâmetros.

Isso torna a configuração inicial do SCA700 mais acessível e ajuda a reduzir incertezas durante a instalação. Os assistentes são especialmente úteis ao preparar o equipamento para aplicações comuns, pois organizam as etapas mais relevantes em um fluxo mais claro e estruturado.

Os assistentes não substituem o conhecimento técnico, mas tornam o caminho de configuração mais claro e ajudam a acelerar o processo de configuração inicial.

Melhorias adicionais

O WPS 3.20 também inclui diversos aprimoramentos em toda a aplicação.

Algumas melhorias são imediatamente visíveis, enquanto outras operam em segundo plano para tornar o WPS mais estável, responsivo e consistente durante o uso diário.

Além dos principais recursos descritos nesta versão, o WPS 3.20 inclui:

  • Correções gerais de bugs;
  • Melhorias de estabilidade;
  • Ajustes de desempenho;
  • Refinamentos na interface;
  • Melhorias na comunicação;
  • Atualizações internas para suportar a nova versão.
Por que essas atualizações menores são importantes?

Nem toda melhoria se apresenta como uma nova tela ou um novo recurso. Algumas atualizações concentram-se em reduzir interrupções, melhorar a consistência e fazer com que o software se comporte melhor em cenários de uso comuns.

Juntos, esses aprimoramentos ajudam a tornar o WPS mais confiável e mais confortável de usar ao longo do tempo.

Por que este lançamento é importante

O WPS 3.20 é uma versão focada em progresso prático.

Isso não altera tudo o que os usuários já sabem sobre o WPS. Em vez disso, aprimora aspectos importantes da experiência: o aplicativo apresenta um visual mais moderno, a documentação está mais fácil de pesquisar e ler, a configuração do SCA700 tornou-se mais guiada, a configuração CANopen agora está integrada ao WPS, a instalação pode ser mais seletiva e diversas operações cotidianas receberam melhorias de desempenho e estabilidade.

O resultado é uma versão que parece mais atual, mantendo a familiaridade do WPS.

Uma experiência WPS mais prática

O WPS 3.20 aprimora áreas-chave do software sem impor uma nova forma de trabalho: melhor apresentação visual, documentação aprimorada, configuração mais guiada, ferramentas mais integradas e melhorias de desempenho onde realmente importam.

Em conjunto, essas mudanças deixam o WPS mais bem preparado para os produtos atuais e para cenários de uso reais, preservando, ao mesmo tempo, a familiaridade com a qual os usuários atuais já contam.