Pular para o conteúdo principal

Posso usar parâmetros do STRING na Logic da aplicação?

Não. Dados de parâmetros do STRING não podem ser utilizados como variável primitiva na lógica de aplicação em Ladder ou Texto Estruturado.

Alguns dispositivos disponibilizam dados do STRING em suas tabelas de parâmetros. Esses valores geralmente representam informações em texto. Dependendo do parâmetro, o valor pode ser editável ou somente leitura.

No entanto, esse dado do STRING é tratado como um valor de parâmetro estruturado, e não como um tipo de dado primitivo de programação. Por isso, ele não pode ser utilizado diretamente na lógica da aplicação nem monitorado como uma variável de programação comum.

Impacto prático​

Você pode visualizar ou editar o valor STRING quando o dispositivo e o parâmetro permitirem, mas não pode utilizar esse valor como variável na lógica Ladder ou de Texto Estruturado.

Se a aplicação exigir identificação do tipo texto, informações de status ou lógica de comparação, utilize tipos de dados de programação suportados e recursos específicos do dispositivo, em vez de depender de parâmetros do tipo STRING da tabela de parâmetros.