Pular para o conteúdo principal

Como recupero um projeto do PLC300 H1 criado com uma versão mais antiga?

Utilize este procedimento para recuperar um projeto antigo do PLC300 H1 quando o projeto contiver recursos criados com suporte de firmware do PLC300 anterior à versão 1.76.

A recuperação requer duas versões do WPS:

  • WPS 2.00, usado para abrir o projeto antigo e exportar o recurso.
  • A versão atual do WPS, utilizada para importar o backup exportado e atualizar o projeto.
cuidado

Crie uma cópia do projeto original antes de começar. Não execute o procedimento de recuperação na única cópia disponível do projeto.

Requisitos​

Antes de começar, certifique-se de ter:

  • O arquivo de projeto original.
  • WPS 2.00.
  • A versão atual do WPS.
  • O módulo de dispositivo necessário para o recurso PLC300 H1.
  • Permissão para instalar e executar ambas as versões do WPS, caso o seu ambiente exija.

Exportar o recurso do WPS 2.00​

  1. Abra o projeto antigo no WPS 2.00.
  2. Selecione a versão de firmware mais recente suportada pelo caminho de recuperação legado. Para o PLC300 H1, selecione PLC300 v1.76 quando solicitado.
  3. Confirme a seleção do firmware, mesmo que seja a mesma versão exibida atualmente pelo projeto.
  4. Compile o recurso antes de exportá-lo.
  5. Abra File > Export > Configuration.
  6. Siga o assistente e exporte a configuração como um arquivo .bkp.

Importe o backup para a versão atual do WPS​

  1. Abra a versão atual do WPS.
  2. Abra File > Import > Configuration.
  3. Selecione o arquivo .bkp exportado do WPS 2.00.
  4. Siga o assistente até que a importação seja concluída.

Atualize a configuração CANopen​

Após importar o backup, abra o arquivo de configuração CANopen na configuração de recursos.

Selecione a versão de firmware utilizada durante o procedimento de exportação, por exemplo, PLC300 v1.76 para o PLC300 H1. Esta etapa é necessária porque a configuração importada pode ainda fazer referência à versão de firmware do PLC mais antiga.

Exportar o recurso recuperado​

Após confirmar a configuração na versão atual do WPS:

  1. Compile o recurso.
  2. Abra File > Export > Configuration.
  3. Exportar um novo arquivo .bkp.
  4. Armazene o backup recuperado separadamente do projeto original e do backup intermediário exportado pelo WPS 2.00.

Resultado esperado​

O recurso PLC300 H1 é importado para a versão atual do WPS, a configuração CANopen faz referência à versão correta do firmware e um novo backup .bkp está disponível para uso futuro.