Pular para o conteúdo principal

Escrever e Ler Parâmetros

WPS pode ler e gravar parâmetros por escopo de tabela, parâmetros selecionados ou grupo de parâmetros.

Atenção

As operações de leitura e escrita aplicam-se ao escopo de parâmetros visíveis ou selecionados. Antes de gravar valores no dispositivo, verifique o grupo selecionado, os filtros, os parâmetros ocultos e os valores do arquivo de parâmetros.

Escopo da operação​

Modo de operaçãoEscopo
Comando de tabelaAplica-se aos parâmetros visíveis na visualização de tabela atual.
Parâmetros selecionadosAplica-se apenas aos parâmetros selecionados na tabela.
Grupo de parâmetrosAplica-se ao grupo selecionado na árvore de grupos de parâmetros.

Para ler ou gravar todos os parâmetros sem filtrar por grupo, selecione a raiz da árvore de grupos de parâmetros antes de executar a operação.

Gravar parâmetros visíveis no dispositivo​

Use Gravar parâmetros no acionamento para enviar os valores de parâmetro atualmente visíveis na tabela para o dispositivo conectado.

Os valores enviados ao dispositivo são os valores na coluna Usuário. O fluxo de dados é:

Valor do usuário no arquivo de parâmetros → Valor monitorado no dispositivo

Se ocorrer um erro ao gravar um parâmetro específico, o WPS mostra o erro na janela de saída.

Gravar parâmetros visíveis no drive

Ler parâmetros visíveis do dispositivo​

Use Ler parâmetros do inversor para ler, a partir do dispositivo conectado, os valores dos parâmetros atualmente visíveis na tabela.

Os valores lidos do dispositivo são armazenados na coluna Usuário do arquivo de parâmetros. O fluxo de dados é:

Valor monitorado no dispositivo → Valor do usuário no arquivo de parâmetros

Se ocorrer um erro durante a leitura de um parâmetro específico, o WPS mostra o erro na janela de saída.

Ler parâmetros visíveis do inversor

Ler ou gravar parâmetros selecionados​

Para ler ou gravar apenas parâmetros específicos:

  1. Selecione um ou mais parâmetros na tabela de parâmetros.
  2. Clique com o botão direito na seleção.
  3. Selecione a opção de leitura ou gravação para os parâmetros selecionados.

Ler ou gravar parâmetros selecionados

Ler ou gravar um grupo de parâmetros​

Para ler ou gravar um grupo de parâmetros completo:

  1. Selecione o grupo na árvore de grupos de parâmetros.
  2. Clique com o botão direito no grupo selecionado.
  3. Selecione a opção de leitura ou gravação para o grupo.

Ler ou gravar um grupo de parâmetros