Pular para o conteúdo principal
Acionamento de velocidade variável de alto desempenho MW500

Visão geral do dispositivo

MW500

Inversor de frequência de alto desempenho para motores de indução trifásicos em aplicações que exigem proteção IP66 / NEMA4X.
4Recursos suportados123Function Blocks7Versões de firmware3.20Firmware mais recente

Versões de firmware: 3.20 · 3.10 · 3.00 · 2.10 · 2.00 · 1.60 · 1.50

Descrição​

O MW500 é um inversor de frequência de alto desempenho para o controle de motores de indução trifásicos, contando com funções dedicadas e um elevado grau de proteção (IP66 / NEMA4X) que permitem sua utilização em aplicações que exigem alta precisão e robustez. Além disso, o MW500 oferece excelente flexibilidade, podendo ser instalado diretamente na parede ou montado no próprio motor, o que reduz custos com fiação e painéis.

Documentação do produto

Consulte o manual do usuário do MW500 para obter informações detalhadas sobre o produto, requisitos de instalação, descrições de parâmetros e especificações elétricas.

Disponibilidade de Ladder

A ferramenta Ladder não está disponível no WPS para firmwares do MW500 anteriores à versão v3.00. Se a programação Ladder for necessária, utilize o aplicativo WLP.

Versátil​

O MW500 é um inversor com grau de proteção IP66 e características de montagem especiais para ambientes que exigem elevado grau de proteção. Ele oferece controle vetorial VVW ou escalar V/F e pode ser montado verticalmente em painéis elétricos ou superfícies de montagem.

Características​

  • Fonte de alimentação monofásica (200-240 V) ou trifásica (380-480 V);
  • Corrente nominal: até 16 A (10 cv);
  • Controle vetorial VVW ou escalar V/F;
  • SoftPLC – adiciona as funcionalidades de um PLC ao MW500;
  • Economia de espaço e de instalação elétrica;
  • Baixa distorção harmônica
  • Estrutura de alumínio;
  • Grau de proteção NEMA 4X/IP66;
  • Pode ser acoplado à linha de motores WEG W22, ou montado em painéis elétricos ou superfícies;
  • Potenciômetro dedicado para referência de velocidade;
  • PTC dedicado;
  • Temperatura de operação: 0º a 40ºC;
  • Chave seccionadora (opcional);
  • LED indicador de operação;
  • Compatível com os principais acessórios da família CFW500;
  • Rede RS485 padrão;

Montagem​

Diretamente no motor ou na posição vertical, diretamente na parede (montagem em parede) ou no interior de painéis elétricos.


Recursos suportados


Function Blocks suportados

Exibindo 123 de 123 blocos de função em 24 categorias e 7 versões de firmware.

Coil

5 Function Blocks

Compare

6 Function Blocks

Contact

4 Function Blocks

Control

6 Function Blocks

Conversion to BOOL

4 Function Blocks

Conversion to BYTE

4 Function Blocks

Conversion to DWORD

4 Function Blocks

Conversion to REAL

4 Function Blocks

Conversion to WORD

4 Function Blocks

Data Transfer

10 Function Blocks

Logic Boolean

5 Function Blocks

Math Basic

7 Function Blocks

Math Extended

8 Function Blocks

Math Trigonometry

7 Function Blocks

Modbus RTU

6 Function Blocks

Timer

18 Function Blocks
TOFFB_TOF_V4Versão 4Firmware 3.00Compatível com FB_TOF_V2, FB_TOF_V3, and FB_TOF_V5Hardware Timer Off-Delay TimingTOFFB_TOF_V4Versão 4Firmware 3.10Compatível com FB_TOF_V2, FB_TOF_V3, and FB_TOF_V5Hardware Timer Off-Delay TimingTOFFB_TOF_V4Versão 4Firmware 3.20Compatível com FB_TOF_V2, FB_TOF_V3, and FB_TOF_V5Hardware Timer Off-Delay TimingTOFFB_TOF_V5Versão 5Firmware 3.00Compatível com FB_TOF_V2, FB_TOF_V3, and FB_TOF_V4Hardware Timer Off-Delay TimingTOFFB_TOF_V5Versão 5Firmware 3.10Compatível com FB_TOF_V2, FB_TOF_V3, and FB_TOF_V4Hardware Timer Off-Delay TimingTOFFB_TOF_V5Versão 5Firmware 3.20Compatível com FB_TOF_V2, FB_TOF_V3, and FB_TOF_V4Hardware Timer Off-Delay TimingTONFB_TON_V4Versão 4Firmware 3.00Compatível com FB_TON_V2, FB_TON_V3, and FB_TON_V5Timer On-Delay TimingTONFB_TON_V4Versão 4Firmware 3.10Compatível com FB_TON_V2, FB_TON_V3, and FB_TON_V5Timer On-Delay TimingTONFB_TON_V4Versão 4Firmware 3.20Compatível com FB_TON_V2, FB_TON_V3, and FB_TON_V5Timer On-Delay TimingTONFB_TON_V5Versão 5Firmware 3.00Compatível com FB_TON_V2, FB_TON_V3, and FB_TON_V4Timer On-Delay TimingTONFB_TON_V5Versão 5Firmware 3.10Compatível com FB_TON_V2, FB_TON_V3, and FB_TON_V4Timer On-Delay TimingTONFB_TON_V5Versão 5Firmware 3.20Compatível com FB_TON_V2, FB_TON_V3, and FB_TON_V4Timer On-Delay TimingTPFB_TP_V4Versão 4Firmware 3.00Compatível com FB_TP_V2, FB_TP_V3, and FB_TP_V5Hardware Timer Pulse TimingTPFB_TP_V4Versão 4Firmware 3.10Compatível com FB_TP_V2, FB_TP_V3, and FB_TP_V5Hardware Timer Pulse TimingTPFB_TP_V4Versão 4Firmware 3.20Compatível com FB_TP_V2, FB_TP_V3, and FB_TP_V5Hardware Timer Pulse TimingTPFB_TP_V5Versão 5Firmware 3.00Compatível com FB_TP_V2, FB_TP_V3, and FB_TP_V4Hardware Timer Pulse TimingTPFB_TP_V5Versão 5Firmware 3.10Compatível com FB_TP_V2, FB_TP_V3, and FB_TP_V4Hardware Timer Pulse TimingTPFB_TP_V5Versão 5Firmware 3.20Compatível com FB_TP_V2, FB_TP_V3, and FB_TP_V4Hardware Timer Pulse Timing