Camino:  Equipo (Dispositivos) > SSW900 > Ladder > Math > Math Trigonometry >

SIN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que calcula el seno de Angle, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

SIN_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Angle

REAL

Ángulo (en radianes)

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fin de operación

Result

REAL

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el seno de Angle. No habiendo errores, la variable Done es ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Done permanece en FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

SIN_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

SIN_example01

 

El ejemplo de arriba calcula el seno de la variable ANGLE, interpretada en radianes, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

SIN_example02

 

El ejemplo de arriba calcula el seno de la variable ANGLE, interpretada en radianes, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada. Observe que el bloque acepta valores negativos de entrada.

 

SIN_example03

 

El ejemplo de arriba calcula el seno de la variable ANGLE, interpretada en radianes, almacenando el resultado final en RESULT. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada. Observe que el bloque acepta valores superiores a una vuelta completa.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   ANGLE : REAL := -14.137066;

   RESULT : REAL;

END_VAR

 

RESULT := FB_SIN(EN:=DI1, Angle:=ANGLE, Done=>DO1);