Camino:  Equipo (Dispositivos) > SSW900 > Ladder > Math > Math Extended >

ROUND

Arredondamento

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que redondea el valor de Value, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

ROUND_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value

REAL

Variable de referencia para la operación

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fin de operación

Result

REAL

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el valor redondeado de Value. No habiendo errores, la variable Done es ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Done permanece en FALSE.

 

Compatibilidad

 

Equipo

Versión

PLC300

2.10 o superior

SCA06

2.00 o superior

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

ROUND_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

ROUND_example01

 

El ejemplo de arriba redondea el valor de la variable VALUE, almacenando el resultado final en RESULT. Decimales inferiores a 0,5 son descartados. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

ROUND_example02

 

El ejemplo de arriba redondea el valor de la variable VALUE, almacenando el resultado final en RESULT. Decimales iguales o superiores a 0,5 promueven la unidad al valor de inmediatamente arriba. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   VALUE : REAL := 52.5;

   RESULT : REAL;

END_VAR

 

RESULT := FB_ROUND(EN:=DI1, Value:=VALUE, Done=>DO1);