Camino:  Equipo (Dispositivos) > RUW100 > Ladder > Math > Math Basic >

MOD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que calcula el resto de la división de los valores de Value1 y Value2, almacenando el resultado en Result.

 

Representación Ladder

 

MOD_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

Value1

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Dividendo de la operación

Value2

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Divisor de la operación

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fin de operación

Result

BYTE USINT SINT WORD UINT INT DWORD UDINT DINT

Variable que almacena el resultado de la operación

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Result el resto de la división de las variables Value1 y Value2. No habiendo errores, la variable Done será ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Result permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Result permanece inalterado y Done permanece en FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

MOD_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

MOD_example01

 

El ejemplo de arriba calcula el resto de la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT.

 

MOD_example02

 

El ejemplo de arriba calcula el resto de la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Observe que el bloque acepta argumentos de ambas señales.

 

MOD_example03

 

El ejemplo de arriba calcula el resto de la división de las variables VALUE1 y VALUE2, almacenando el resultado final en RESULT. Como VALUE2 es cero, el bloque genera un error de ejecución, RESULT permanece inalterado y la salida es deshabilitada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

  VALUE1 : SINT := 70;

   VALUE2 : SINT := -8;

   RESULT : SINT;

END_VAR

 

RESULT := FB_MOD(

   EN:=DI1,

   Value1:=VALUE1,

   Value2:=VALUE2,

   Done=>DO1);