Camino:  Equipo (Dispositivos) > PLC300 > Ladder > Math > Math Trigonometry >

ATAN2

Arco Tangente Trigonométrico 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bloque que calcula el arco tangente de Y/X, almacenando el resultado en Angle.

 

Representación Ladder

 

ATAN2_block

 

Estructura del Bloque

 

Tipo de Variable

Nombre

Tipo de Dato

Descripción

VAR_INPUT

EN

BOOL

Habilitación del bloque

X

REAL

Parámetro X de la función

Y

REAL

Parámetro Y de la función

VAR_OUTPUT

Done

BOOL

Fin de operación

Angle

REAL

Valor del ángulo cuya tangente es igual a (Y/X) (en radianes)

 

Operación

 

Este bloque, cuando tiene un valor TRUE en EN, envía a la salida Angle el arco tangente de Y/X. No habiendo errores, la variable Done es ajustada. En caso de que haya algún error en la operación, Done no será ajustada, permaneciendo en estado FALSE, mientras que Angle permanecerá con su valor inalterado.

 

Cuando EN tiene valor FALSE, Angle permanece inalterado y Done permanece en FALSE.

 

Diagrama de Flujo del Bloque

 

ATAN2_flowchart

 

Ejemplo en Ladder

 

ATAN2_example01

 

El ejemplo de arriba calcula el arco, en radianes, cuya tangente es el valor de Y/X, almacenando el resultado final en ANGLE. El arco, para valores positivos de X e Y, siempre se encuentra en el primer cuadrante. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

ATAN2_example02

 

El ejemplo de arriba calcula el arco, en radianes, cuya tangente es el valor de Y/X, almacenando el resultado final en ANGLE. El arco, para valores negativos de X y positivos de Y, siempre se encuentra en el segundo cuadrante. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

ATAN2_example03

 

El ejemplo de arriba calcula el arco, en radianes, cuya tangente es el valor de Y/X, almacenando el resultado final en ANGLE. El arco, para valores negativos de X e Y, siempre se encuentra en el tercer cuadrante. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

ATAN2_example04

 

El ejemplo de arriba calcula el arco, en radianes, cuya tangente es el valor de Y/X, almacenando el resultado final en ANGLE. El arco, para valores positivos de X y negativos de Y, siempre se encuentra en el cuarto cuadrante. El bloque finaliza exitosamente y la salida Done es activada.

 

Ejemplo en ST

 

 El siguiente ejemplo muestra las instrucciones para aplicar el ejemplo anterior en el lenguaje ST.

 

 

VAR

   X : REAL := 1.0;

   Y : REAL := -1.0;

   ANGLE : REAL;

END_VAR

 

ANGLE := FB_ATAN2(

   EN:=DI1,

   X:=X,

   Y:=Y,

  Done=>DO1);